製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

09.10.2025

バルーフのIO-Link:センサをデータの宝庫に

迅速な試運転と診断で効率性を向上

バルーフのIO-Link - あらゆるセンサをデータの宝庫に変える「FA界のUSB」

利点

  • より迅速な試運転と診断、よりスマートなIO-Linkによる設定
  • ダウンタイムとエラーの低減
  • 標準的なセンサケーブルにおる柔軟な設置(M12/M8/M5コネクタ)
  • すべての主要な産業用ネットワークプロトコルに統合可能

カンタン設定できる完璧なIO-Link対応製品ラインナップ

バルーフは、シンプルな自動化と効率性の向上を目的にデザインされた包括的なIO-Link対応センサおよびシステムを提供しています。物体検出から距離測定、位置決め、RFID、I/Oハブ、インダクティブカプラ、SmartLightなど、私たちのソリューションは、過酷な産業環境であってもシームレスに統合でき、その信頼ある性能を如何なく発揮します。すべてのデバイスはバルーフエンジニアリングツール(BET)により、素早くカンタンに設定・管理できます。

バルーフのIO-Link対応製品をご覧ください。

今すぐダウンロード

We Speak IO-Link - IO-Linkで話そう

製造プロセス全体で、IO-Linkがどのように機能するかをご覧ください:

IO-Linkゲートウェイのラインナップ

バルーフは、IO-Linkマスタ機能を搭載した産業用ネットワーク対応モジュールを豊富にラインナップしています。

  • ブラックライン:標準的なFAのニーズに対応するコストパフォーマンスに優れた製品ライン

  • シルバーライン:過酷な環境に耐えるバルーフの伝統的な内蔵ディスプレイとメタルハウジングを搭載した製品ライン

  • ウォッシュダウンライン:食品・飲料、包装産業に適した高圧洗浄に耐える保護等級IP69Kの製品ライン

シンプルな接続による現場の省配線から始める場合でも、高度なIIoT対応のセーフティシステムや診断システムを構築する場合でも、バルーフのアップグレードされたブラック/シルバー/ウォッシュダウン/セーフティの新しいIO-Linkゲートウェイは、お客様のニーズに最適な柔軟性とパフォーマンスを提供します。

バルーフが賢い選択である理由

  • センサとネットワーク技術における豊富な経験
  • IO-Linkに必要なモノをすべて網羅:ゲートウェイ、デバイス、コネクタ・ケーブル
  • グローバルサポート、透明性、診断ツール
  • 使いやすいバルーフエンジニアリングツール(BET)でIO-Linkのポートフォリオをカンタン構築
  • 信頼性とカンタン設置、容易なメンテナンスに重点を置いたデザイン

オートメーションの変革の準備は万全ですか?

お客様に最適なIO-Linkソリューションを一緒に構築しましょう。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?