制御盤内用パワーサプライ
制御盤組込み用の信頼性の高い電源装置
アプリケーションの出力レベルを上げることができます。Balluff の耐短絡性制御盤内用パワーサプライはオートメーション化のハイパフォーマーの役割を果たします。24Vの電圧で、機械の診断に統合するための診断出力を含み、世界的な承認を得ています。
特長
- 単相または三相
- 75~960 W、並列切替 2.8 kW まで
- 出力電圧の制御可能
- Ready および Alarm の LED と出力(デジタル)
- アプリケーションへの適合のため並列および直列運転可能(タイプによる)
- 出力電圧のリップルが極小
- 前進特性曲線または短絡時の間欠動作モード
- 金属製または金属/プラスチック製ハウジング