製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

高機能電源ユニットHeartbeat®

要求の高いFA業界に最適な高効率電源ユニット

高機能電源ユニットHeartbeat®

Balluff の高機能電源ユニットHeartbeat®はセンサ、アクチュエータ、コントローラ、HMI へ高い信頼性の高効率な電源供給を確保します。特に、t会品質、長寿命、診断機能など、高い要求を求められるアプリケーションのために開発されました。この電源の最も重要な特長は、高品質のコンポーネントの採用と長い耐用年数、診断機能の搭載です。

Heartbeat® の状態表示 LED により、電源ユニットの電気的負荷、熱負荷、耐用年数が 3 色で表示されます。また、Alarm、Stresslevel、Lifetime がデジタル信号で出力されます。

高機能電源ユニットHeartbeat®極めて薄型な構造により、リソースを節約した制御盤設計が可能です(IP20タイプ)。また、分散型構成上の電力を消費デバイスへ直接給電できる IP67 タイプも提供しています。

特長

  • 出力24 V、単相
  • 91Wおよび192W(パワーブースト最大288W)
  • 耐短絡性を確保する150 %のパワーブースト
  • 出力電圧の調整可能(IP20タイプ)
  • 極めて小さな出力リップル電圧
  • 予兆保全とコンディションベースのメンテナンス(Industry 4.0)をサポートするHeartbeat®
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?