제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

전자기장 간섭에서 안전하게 신호 전송

BNI 네트워크 모듈

전기 간섭장에서도 안전하게 신호 전송

용접 스패터, 용접 전류 및 전자기장 간섭이 발생하는 경우에도 안정적인 신호 전송을 위한 견고한 모듈의 이점을 활용하세요. IO-Link를 통한 효율적인 포인트 투 포인트 배선을 통해 제어 캐비닛 외부의 용접 부스에서 분산형 시스템 아키텍처를 설정할 수 있습니다.

IO-Link 마스터가 장착된 네트워크 노드는 산업용 이더넷을 통해 메인 컨트롤러 또는 기계의 제어 장치와 직접 통신합니다. 또한 IO-Link 인터페이스가 있는 다수의 지능형 센서 또는 I/O 모듈을 IO-Link 포트에 연결할 수 있습니다.

특징

  • 용접 스패터, 용접 전류 및 전자기장을 안정적으로 견딜 수 있도록 유리 섬유 강화 플라스틱으로 제작되었습니다.
  • 8개의 포트와 16개의 입력 및 출력을 갖춘 IO-Link 마스터 및 허브
  • 이더넷/IP 및 프로피넷용 IO-Link 마스터

간섭 없는 데이터 전송을 위한 추천 제품

BNI0091

용접 환경을 위한 IO-Link 센서/액추에이터 허브

BNI008M

이더넷/IP를 위한 견고한 네트워크 모듈

BNI00EK

Profinet을 위한 견고한 네트워크 모듈

BNI0091

용접 환경을 위한 IO-Link 센서/액추에이터 허브

인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그, 4-폴
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
확장 포트
예
개별 채널 모니터링
예
현재 합계 US, 센서
9 A
전류 합 UA, 액추에이터
9 A
스위칭 전류
16x 2 A
하우징 재질
PBT, GF30
스테인리스 스틸 (1.4404), Inserts
치수
68 x 39.1 x 183.5 mm
주변 온도
-5...55 °C
보호 등급
IP67, 스레드 연결 시
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
6.0 ms
입력 프로세스 데이터
6 bytes
출력 프로세스 데이터
2 bytes
BNI008M

이더넷/IP를 위한 견고한 네트워크 모듈

인터페이스
이더넷/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
2 A
표시
예
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그, 4-폴
연결 (전원 전압 OUT)
7/8"-소켓, 4-폴
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
9.0 A
전류 합 UA, 액추에이터
9.0 A
하우징 재질
플라스틱
치수
68 x 42.9 x 226 mm
주변 온도
-5...70 °C
보호 등급
IP67
IO-Link 버전
1.1.3
BNI00EK

Profinet을 위한 견고한 네트워크 모듈

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
인터페이스
프로피넷
Interface IIoT
REST API
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
4 A
패스트 스타트업(FSU)
예
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩
연결 (전원 전압 OUT)
M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
16 A
전류 합 UA, 액추에이터
16 A
하우징 재질
플라스틱 스테인리스 스틸
치수
68 x 36.8 x 226 mm
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP68
보호등급 IP69K
IO-Link 버전
1.1
Safety Hub Support
예
Secondary features
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring

로봇 분야의 추가 적용 사례

추가 주제 살펴보기

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니