제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

정확한 피스톤 위치 감지

정확한 피스톤 위치 감지

발루프의 자기장 센서는 폭발성 분진, 가스 및 증기가 상시 또는 장기간 존재하는 환경에서 사용하기에 적합한 제품 버전을 제공합니다 : EX Zone 0/20

설치가 간편합니다. 위에서 T 슬롯에 삽입하거나 적절한 고정 브라켓으로 원형실린더 및 타이 로드 실린더에 설치할 수 있습니다.

케이블로 센서를 폭발지역 바깥의 절연 증폭기에 빠르고 편리하게 연결할 수 있습니다. 케이블이 센서 내에 단단하게 고정되어 있어 안전 무결성은 보장합니다. Relay output가 있는 앰프는 폭발 가능성이 있는 지역과 안전 지역에서 전송하는 전기 신호 인터페이스로 기능합니다. 발루프는 절연 증폭기도 판매하고 있습니다 - 단일 공급업체가 제공하는 신롸할만한 수준의 품질!

  • Zone 0 (1G) 및 20 (1D)에 대한 방폭 인증
  • 상단에서 T-슬롯에 삽입하거나 클램핑 고정기구로 신속하고 간편하게 설치
  • 센서, 고정 브라켓 및 절연 앰프의 일원화된 공급
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니