제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

신뢰성 높은 위치 감지

신뢰성 높은 위치 감지


발루프는 폭발 위험 지역에서도 위치 및 물체 감지 작업을 안정적으로 수행할 수 있는 다양한 근접 센서 포트폴리오를 제공하고 있습니다. 유압 실린더의 end-of-travel 모니터링 및 밸브 위치 모니터링을 위해 내고압성 센서 제품들을 폭넓게 선택할 수 있습니다. 다양한 사이즈의 하우징 및 나사산이 제공되므로 거의 대부분의 설치 조건에 적용 가능합니다.

센서 중 일부는 폭발성 대기가 상시 존재하는 영역에 적합합니다. 이러한 경우에는 특수한 안전 기능이 있는 센서가 요구됩니다. 일반적으로는 이본질 안전화된 센서가 적합한 절연 증폭기와 함께 연계되어 하나의 안전 유닛을 구성하여 적용되는 반면 발루프 제품들의 경우 컴팩트한 사이즈에도 불구하고 추가적인 절연 증폭기가 필요하지 않으면서도 안전 요건을 보장합니다.

폭발 위험이 거의 없거나 간헐적으로 나타나는 환경이라면, 각 온도 영역에 적합한 다양한 모델군이 제공되고 있으며, 모든 요건을 최적으로 충족할 수 있는 풀 메탈 모델도 선보이고 있습니다.

  • Zone 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), 20 (1D), 21 (2D) 및 22 (3D) 에 방폭 인증
  • 고내압성 : 최대 500bar
  • 고내온성 : 최대 140°C
  • 비접촉 방식으로 제품의 마모 우려가 없음
  • 오염에 강함
  • 단선위험 없음
  • 다양한 센서 하우징 옵션
  • 다양한 절연 증폭기 및 케이블 모델과 함께 사용되어 안전 유닛을 구성
  • Zone 0 및 20 제품 사양 - 절연 증폭기 미적용

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니