제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

안전한 포지션 피드백

안전한 포지션 피드백

폭발 위험 지역에서 사용하는 솔루션은 안정적인 위치 피드백이 가능한 위치 측정 트랜스듀서를 필요로 합니다. 예로 정유 및 석유화학 플랜트에서 석유 및 가스 추출 등에 사용하는 제어 및 셧오프 밸브

발루프는 Ex Zone 0과 1에 사용할 수 있는 다양한 스틱 디자인의 자기 변형 위치 측정 시스템을 판매합니다. 발루프의 압력 캡슐형 사양은 성능 프로필이 다양합니다 (예: 가스 또는 먼지로 인한 위험이 발생할 수 있는 지역). 또한 Ex Zone 2에서 발생하는 폭발 위험을 견딜 수 있는 사양도 있습니다.

발루프 자기 변형 위치 측정 시스템의 하우징은 내구성이 뛰어나고, 압력 캡슐처리가 되어 있습니다. BTL J-DEXC 제품에서의 전자식 모듈은 빠르고 간편한 교체가 가능합니다. 따라서 모든 사양이 석유 가스 산업의 요구 조건인 높은 신뢰성과 간편한 서비스를 충족합니다.

  • IECEx, ATEX, NEC 및 다양한 국제 인증 통과
  • Zone 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G)은 물론 20 (1D), 21 (2D) 및 22 (3D) 방폭 인증
  • 측정 범위 : 최대 7620mm
  • 절대 출력신호 최대 해상도: 5µm
  • 최대 600bar까지 견딜 수 있는 고내압성
  • 다수의 인터페이스 사용 가능
  • 짧은 하우징 : 공간 절약형
  • 특성 곡선 설정을 통한 신속한 커미셔닝
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니