제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

10.09.2025

발루프 IO-Link, 모든 센서를 데이터 자산으로 전환

더욱 신속한 시운전과 진단으로 효율성 향상

발루프의 IO-Link - 모든 센서를 데이터 자산으로 만드는 "자동화의 USB"

고객 혜택

  • 더 빠른 시운전 및 진단, 더 스마트한 IO-Link 구성
  • 다운타임 및 오류 감소
  • 표준 케이블(M5/M8/M12)을 사용한 유연한 설치
  • 모든 주요 필드버스 프로토콜과의 범용 호환성

간편하게 구성할 수 있는 발루프 IO-Link 포트폴리오

발루프는 다음과 같은 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다. IO-Link 지원 센서 및 시스템 포트폴리오는 자동화를 간소화하고 효율성을 향상시킬 수 있도록 설계되었습니다. 물체 감지 및 거리 측정부터 위치 감지, RFID, IO-Link 허브, 인덕티브 커플러, 스마트라이트 등 다양한 산업 분야에 걸쳐 원활한 통합, 안정적인 성능 및 유연성을 보장하는 솔루션입니다. 모든 장치는 발루프 엔지니어링 툴(BAT)을 사용하여 신속하게 구성하고 관리할 수 있습니다.

발루프의 IO-Link 포트폴리오를 살펴보고 전문가의 조언을 받아보세요.

지금 다운로드

발루프 IO-Link 장점

전체 생산 공정에서 IO-Link가 실제로 어떻게 작동하는지 확인해 보십시오.

산업용 네트워킹 포트폴리오

발루프는 산업용 통신 및 네트워킹 제품의 모듈식 포트폴리오를 제공하며, 특히 IO-Link 통합에 최적화되어 있습니다.

  • 블랙 라인(Black Line) : 표준 자동화 요구사항에 적합한 뛰어난 가격 대비 성능

  • 실버 라인(Silver Line) : 견고한 금속 하우징, 높은 보호 등급으로 고강도/열악한 환경에 적합

  • 워시다운 라인(Washdown Line) : 식음료, 포장 등의 산업에 적합한 IP69K 보호 등급

  • 세이프 라인(Safe Line) : 안전이 중요한 애플리케이션의 경우 IO-Link를 통해 안전 통합 관리

블랙 라인

실버 라인

워시다운 라인

강력한 가성비를 갖춘 포트폴리오의 핵심 제품군.

광범위한 애플리케이션에 적합합니다.

IP69K 환경의 애플리케이션에 적합합니다.

발루프의 새롭게 업그레이드된 네트워킹 포트폴리오(블랙/실버/워시다운/세이프 라인)는 단순한 현장 공정에서부터 고급 IIoT 지원 안전 및 진단 시스템 구축에 이르기까지 고객의 필요에 따라 확장 가능한 유연성과 성능을 제공합니다.

스마트한 자동화를 위한 발루프의 가치

  • 센서 및 네트워크 기술에 대한 풍부한 경험
  • 마스터, 센서, 안전, 연결 등의 다양한 IO-Link 제품군
  • 글로벌 기술 지원, 투명성, 진단 툴 제공
  • 간편한 발루프 엔지니어링 툴(BET)이 포함된 완벽한 IO-Link 포트폴리오
  • 신뢰성, 간편한 설치, 최소한의 유지보수를 위한 설계

자동화를 혁신할 준비가 되셨나요?

발루프와 함께 맞춤형 IO-Link 솔루션을 구축해 보십시오.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니