제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

네트워크 토폴로지 간소화

장애로부터 안전한 지속적인 통신

네트워크 토폴로지 간소화

모든 장치에 IO-Link를 연결할 수 있습니다.

최신 로봇 설비에는 여러 개의 센서가 필요합니다. 특히 로봇 팔의 경우, 역동성과 에너지 소비를 감안하면 무게가 가능한 가벼워야 합니다. 많은 비용이 소요되는 멀티핀 케이블 배선도 해결해야 하는 문제점입니다.
IO-Link를 사용하면 이러한 어려움을 해결할 수 있습니다. 설치가 간편한 기존 산업 케이블 하나만 있으면 디지털 통신 표준을 구현할 수 있기 때문입니다. IO-Link는 실드 처리된 도체 없이도 스마트 장치에 장애가 발생하지 않도록 해줍니다.

Profibus/Profinet, CC-Link/CC-Link IE 필드, Devicenet, Ethernet/IP 및 EtherCAT까지 – 발루프 IO-Link Master는 어떤 제어 시스템에서든 IO-Link를 사용할 수 있도록 해줍니다. IO-Link는 필드버스의 구애를 받지 않고 사용할 수 있습니다. IO-Link로 다양한 장치를 연결함으로써 복잡한 작업도 활용도가 높은 로봇을 사용하여 손쉽게 해결할 수 있습니다. 범용 IO-Link 인터페이스는 스마트 장치와 제어 시스템을 연결합니다. 마찬가지로 표준 아날로그 센서를 IO-Link 아날로그 컨버터와 함께 사용하면 제어 시스템에 연결할 수 있습니다. 또는 표준 아날로그 입력 신호를 디지털 신호로 변환시켜 IO-Link Master에 전달할 수 있는 발루프 IO-Link 허브에 연결할 수 있습니다. IO-Link Master로 밸브 터미널과 같은 액추에이터를 작동시킬 수 있습니다. 또한 밸브 터미널을 터미널 커넥터로 IO-Link Master와 연결할 수 있습니다. 표준 케이블 하나만 있으면 완벽한 작동이 가능합니다.

발루프 IO-Link 센서 허브는 최대 16개의 센서 또는 액추에이터에서 발생하는 신호를 결합합니다. 특히 추가로 센서 허브 한 개 또는 밸브 터미널 한 개를 연결할 수 있는 확장 포트가 적용된 케스케이드 가능한 발루프 허브가 인상적입니다. 본 허브는 추가 허브 한 개와 종속 연결되어 있고, 발루프 16포트 IO-Link Master에 연결되면 하나의 모듈로 최대 496개의 입력부/출력부로 전송을 실시합니다.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니