제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

유지보수 기반 조건 및 컨디션 모니터링

장애없는 작동을 위한 최적의 전원 공급

유지보수 기반 조건 및 컨디션 모니터링

장애 없는 작동

발루프 IO-Link-Heartbeat 전원장치는 안전하고 효율적인 전원 공급장치로서 높은 품질과 수명으로 차별화되었습니다. 고사양 구성품으로 제조되었으며 적은 리플로 출력 전압 조절이 가능합니다.

특히 진단 능력이 뛰어나고 인더스트리 4.0 차원에서 사전 예측 가능한 관리 작업, 컨디션 기반 관리 및 컨디션 모니터링을 지원합니다.

통합된 감시장치가 부하 레벨, 스트레스 레벨 및 수명을 제시합니다. 이에 따라 전원장치의 현재의 전기 및 열 부하, 기계 마모도 및 남은 수명에 관한 믿을 만한 정보들을 얻을 수 있습니다. 또한 현장에서 상태 디스플레이 상으로 편하게 정보를 판독할 수 있습니다. 세가지 색상의 LED 램프가 마치 신호등과 같은 기능을 합니다.

IO-Link를 통해 전달된 장치, 작동 변수 및 히스토리에 관한 상세한 진단 정보 및 상태 정보에 접근하고, 이와 같은 정보들을 상위의 제어 시스템 및 진단 시스템 내에 수용할 수 있습니다. 이를 통해 언제 기기를 교체해야 하는지를 알고 장비 가용성을 높일 수 있습니다.

자동화를 위해 특수 개발된 전원장치로서 제어 패키지 내에 완벽하게 통합됩니다. IP20 하우징 안의 극소형 디자인으로 자원 효율성을 최적화한 컨트롤 캐비닛 구조를 실현합니다. 전력 소비장치에서 직접 전원 공급이 가능하도록 분산된 구조의 모듈을 갖춘 IP67 버전도 있습니다.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니