CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
앱솔루트 코딩이 적용된 마그네틱 링
자기 코드 센서
가능:
1 버전
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
마그네틱 링(마그네틱 디스크라고도 함)은 드라이브 시스템의 절대 회전 각도 측정을 위해 특별히 개발된 마그네틱 엔코더입니다. 링 엔코더 시스템은 모터, 기어박스 및 일반적으로 로터리 드라이브 시스템에서 사용하는 것이 바람직합니다. 예를 들어 휴머노이드, 협동 로봇 또는 기타 로봇 시스템에서 조인트와 축의 정확한 위치를 파악하는 데 사용됩니다.
컴팩트한 디자인 덕분에 모터에서 직접 고해상도 각도 측정이 가능하며 특히 공간을 절약하고 강력한 측정 시스템을 구성할 수 있으며 iC-MU 시리즈와 완벽하게 호환됩니다. 축 방향 링 자석은 다양한 직경과 두께로 제공됩니다. 요청에 따라 맞춤형 버전을 구현하여 개별 애플리케이션에 최적화된 통합 옵션을 보장할 수 있습니다.
견고한 마그네틱 버니어 코딩과 Permagnet® 기술 덕분에 까다로운 환경 조건에서도 오래 지속되고 안정적이며 정밀한 각도 측정을 보장합니다. 따라서 동적 모션 제어 솔루션의 핵심 구성 요소입니다.
특별한 특징
- 모터에 직접 통합할 수 있는 컴팩트한 공간 절약형 디자인
- iC-MU 시리즈와 호환 가능
- 다양한 직경과 두께 선택 가능
- Permagnet® 기술을 통한 높은 절대 측정 정확도
- 견고하고 오염에 강한 내구성
- 요청 시 맞춤형 버전 및 특수 디자인 제공
- 짧은 납기 및 빠른 확장성
- 매력적인 가격 대비 성능
이 마그네틱 링은 다음과 호환됩니다. BML 모듈 BM2 모듈과 호환되며, 예를 들어 인증 목적으로 사용됩니다. 맞춤형 버전과 특수 디자인은 은 요청 시 제공됩니다.
1 버전
|
주문 코드
|
모델 시리즈 | 전극 폭 | 사용 | 확정 |
|---|---|---|---|---|
| DSF, DSS, DA8 | 1.28 mm, 1.5 mm, 2.0 mm | BML BM2, 마그네틱 엔코더 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.