유연한 고정 기술
다양하고 유연한 마운팅 솔루션
마운팅 시스템과 브라켓을 사용하면 특정 작업에 적합하도록 센서와 디바이스를 맞춤 설정할 수 있습니다.
쉽게 장착하고 조정할 수 있으며, 까다로운 조건에서도 고정은 물론 정밀한 위치 설정이 가능합니다. 발루프의 마운팅 솔루션은 고품질 소재와 정밀한 가공 기술이 특징입니다.
발루프의 광범위한 체결 기술 포트폴리오
유연한 설치 시스템
내구성이 뛰어나고 경제적이면서 유연하게 구성 가능합니다. 베이스 플레이트와 모든 일반적인 프로파일에 간편하게 장착할 수 있습니다.
범용 홀더
유연하게 사용 가능하며, 설치가 간편하고 특히 경제적입니다.
근접 센서 정지 위치 고정 장치
경제적이고 보호 기능이 있으며 공구 없이 장착 가능합니다. 재조정 없이 빠른 센서 교체를 위한 고정식 스톱퍼가 장착되어 있습니다.
근접 스위치용 고정 스톱이 없는 클램프 홀더
유연하고 견고하며 정밀한 위치 조정 가능. 다양한 모델에서 손쉬운 센서 교체를 위해.
비전 센서 및 조명용 브래킷
안정적이고 내구성이 뛰어나며 유연한 장착 시스템 BMS와 결합 가능합니다.
가장 중요한 이점
- 유연하고 다양한 활용성
- 호환성 및 범용성
- 뛰어난 가격 대비 성능