CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
근접 스위치용 고정 스톱이 없는 클램프 홀더
고정 기술
가능:
11 버전
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
고정 스톱이 없는 당사의 클램프 홀더는 안전한 보호, 위치 지정 및 고정을 하나로 제공합니다. 그들은 간단한 설치와 견고한 구조가 특징입니다. 황동, 스테인리스 스틸 또는 PTFE 코팅과 같은 다양한 크기와 디자인 중에서 선택할 수 있습니다.
특이사항
- 간단한 센서 교환
- 안전한 보호 및 정확한 위치 지정
- 유연하고 견고한
- D2에서 D30까지 다양한 크기와 플라스틱, 니켈 도금 황동, 알루미늄 및 스테인리스 스틸 버전
- EHEDG 인증 변형 사용 가능
11 버전
|
주문 코드
|
가격 | 소재 | 사용 | 치수 | 추가 기능 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10050 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
황동 니켈 도금 | 센서 및 광섬유 지름 3 | 5 x 7 mm | |||
|
10050 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
황동 니켈 도금 | 센서 및 광섬유 지름 4 | 6 x 7 mm | |||
|
11810 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
황동 니켈 도금 | 지름 6.5 mm 센서용 | 8 x 11 mm | |||
|
12040 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
황동 니켈 도금 | 지름 8 mm 센서용 | 10 x 12 mm | |||
|
11250 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
아노다이징 알루미늄 | BOS 21M 포토 센서용, BOS 50K 포토 센서용 | 9 x 15.5 x 14 mm | |||
|
12370 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
아노다이징 알루미늄 | BOS 21M 포토 센서용, BOS 50K 포토 센서용 | 15.5 x 19 x 14 mm | |||
|
191880 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
강재, 녹방지 처리됨 POM | 지름 18 mm 센서용 | 지름 18 x 49.8 mm | |||
|
217190 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
강재, 녹방지 처리됨 POM | 어셈블리 | 지름 30 x 86.9 mm | |||
|
79010 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
아노다이징 알루미늄 | BIP XXX-XXX-03-… 유도식 위치 측정 시스템용 | 30 x 23 x 30 mm | |||
|
7990 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
PP | BCS R08 정전 센서용 | 22 x 10 x 35 mm |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.