CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
범용 홀더
고정 기술
가능:
91 버전
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
발루프의 범용 홀더는 BMS 조립 시스템과 결합할 수 있습니다. 실린더형(M8 - M36)과 정육면체 디자인 중에서 스테인리스 스틸, 아연 도금 강철, 양극산화 처리된 알루미늄 또는 내마모성 및 내유성 플라스틱과 같은 다양한 소재와 구성 중에서 선택할 수 있습니다.
이 고품질 범용 홀더는 발루프 센서에 맞춰 고안되고 검증되었습니다. 높은 정밀성과 긴 수명이 이 제품의 특징이라 할 수 있습니다.
주요 특성
- 빠르고 쉬운 사용
- 유연하게 다양한 사용이 가능
- 뛰어난 가성비
91 버전
|
주문 코드
|
가격 | 버전 | 소재 | 사용 | 치수 | 추가 기능 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51590 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
마운팅 커프 | 아노다이징 알루미늄 | 지름 30 mm 센서용, M30 센서용 | 15 x 46 x 64 mm | |||
|
18480 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
마운팅 커프 | PA 6 | 지름 18 mm 센서용, M18 센서용 | 45 x 22 x 40 mm | |||
|
15240 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
마운팅 블록 | PA 6 | 지름 6.5 mm 센서용 | 17 x 12 x 9 mm | |||
|
25330 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
클램핑 브래킷, 고정 스토퍼 적용 | PC | 지름 18 mm 센서용, M18 센서용 | 30 x 24 x 29 mm | |||
|
24950 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
홀더 | 스테인리스 스틸 | BES R04 근접 센서용 | 4 x 16.2 x 9 mm | |||
|
7060 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
지름 20-32 mm | 스테인리스 스틸 | BMF 마그네틱 센서용 | ||||
|
15060 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
마운팅 블록 | PA 6 | 센서 및 광섬유 지름 3 | 16 x 12 x 20 mm | |||
|
15440 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
마운팅 블록 | PA 6 | 센서 및 광섬유 지름 4 | 17 x 12 x 9 mm | |||
|
15060 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
마운팅 블록 | PA 6 | 센서 및 광섬유 지름 4 | 16 x 12 x 20 mm | |||
|
15440 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
마운팅 블록 | PA 6 | 지름 5 mm 센서용, M05 센서용 | 17 x 12 x 9 mm |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.