제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

유연한 설치 시스템

고정 기술

가능:

85 버전

발루프의 유연한 설치 시스템은 견고하고, 다목적으로 쉽게 설치할 수 있습니다. 기본 브래킷, 조립 막대, 크로스 타이와 경첩 부품으로 구성되어 있습니다. 용도에 맞는 솔루션을 찾기 위해 부착하고자 하는 대상물에 따라 다양한 센서 및 반사판 브래킷을 선택하십시오.

다양한 버전의 유연한 설치 시스템을 보유하고 있습니다. 양극산화 처리된 알루미늄, 크롬 도금 아연, 스테인리스 스틸 또는 고품질 플라스틱 소재로 되어 있습니다.

주요 특성

  • 긴 수명과 합리적인 비용
  • 간편한 조립
  • 개별적인 구성 및 조립 가능
  • 케이스 세트로 제공
  • 베이스 플레이트와 모든 표준 프로파일에 조립 가능

85 버전

주문 코드
가격 사용 치수 소재
확정
12770 KRW
지름 12 mm 로드 고정용, 10x10 mm 로드 고정용 56 x 30 x 40 mm POM
12770 KRW
지름 12 mm 로드 고정용, 10x10 mm 로드 고정용, BMS 마운팅 시스템용 55 x 22 x 22 mm POM
13330 KRW
지름 18 mm 센서용, M18 센서용, 지름 12 mm 로드 고정용, 10x10 mm 로드 고정용 60 x 30 x 30 mm POM
15240 KRW
BMS 마운팅 시스템용 지름 12 x 150 mm 아노다이징 알루미늄
20180 KRW
BMS 마운팅 시스템용 지름 12 x 250 mm 아노다이징 알루미늄
48550 KRW
BMS 마운팅 시스템용 지름 12 x 1000 mm 아노다이징 알루미늄
15620 KRW
BMS 마운팅 시스템용, 지름 12 mm 로드 고정용 50 x 65 x 35 mm PA
23430 KRW
BMS 마운팅 시스템용, 지름 12 mm 로드 고정용 55 x 20 x 20 mm 알루미늄 아노다이징 처리됨
12000 KRW
BMS 마운팅 시스템용, 지름 12 mm 로드 고정용 지름 27 x 37 mm 아연
9890 KRW
M18 센서용 지름 28 x 34 mm 스테인리스 스틸
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니