제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

비전 센서 및 조명용 브래킷

고정 기술

가능:

25 버전

발루프 비전 센서 및 조명용 고품질 마운트와 마운팅 시스템을 만나보세요. 이는 발루프 만의 머신 비전 장치를 위해 특화되어 개발 및 검증된 것으로서 사용자의 용도에 맞는 가장 이상적인 위치에 설치할 수 있습니다.

센서 마운트는 BMS 설치 시스템과 조합해서 사용 가능합니다. 높은 정밀성과 긴 수명이 이 제품의 특징이라 할 수 있습니다.

주요 특성

  • 발루프 비전 센서, 산업용 카메라 및 조명을 위한 설계 및 테스트 완료
  • 유연한 설치 시스템인 BMS와 조합 가능
  • 정밀성, 안정성 및 긴 수명
  • 머신 비전 애플리케이션에서 이상적인 위치에 설치 가능

25 버전

주문 코드
가격 사용 치수 소재
확정
33320 KRW
BVS …-E 비전 센서용 74 x 47 x 51 mm 스테인리스 스틸
26260 KRW
BAE 라인 라이트용 61 x 40 x 43 mm 알루미늄 아노다이징 처리됨, 무색
51400 KRW
BVS 보호 하우징용 172 x 34 x 65 mm 스테인리스 스틸 (1.4301)
48930 KRW
BVS …-E 비전 센서용, BVS SC 스마트 카메라용, VESA 75/100 접합부 패널용, 3D 고정 시스템, 퀵 릴리스 플레이트 홀더용 55 x 7.5 x 60 mm 알루미늄 아노다이징 처리됨, 무색
206320 KRW
BVS …-E 비전 센서용, BVS SC 스마트 카메라용 60 x 84 x 60 mm 알루미늄 아노다이징 처리됨, 무색
82230 KRW
지름 20 mm 기계 조명용 15 x 29 x 35 mm 알루미늄 아노다이징 처리됨, 무색
68150 KRW
BVS 비전 센서용 15.1 x 60 x 60 mm 알루미늄 아노다이징 처리됨, 무색
60160 KRW
BVS …-E 비전 센서용, BVS SC 스마트 카메라용 3 x 60 x 80 mm 알루미늄 아노다이징 처리됨, 무색
33490 KRW
지름 20 mm 기계 조명용, 지름 20 mm 라인형 레이저 15 x 30 x 40 mm 알루미늄 아노다이징 처리됨, 무색
33490 KRW
지름 30 mm 로드 장착용, BMS 마운팅 시스템용 60 x 50 x 60 mm 알루미늄 다이 캐스팅
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니