제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

근접 센서 정지 위치 고정 장치

고정 기술

가능:

40 버전

근접 센서는 양 스토퍼로 장착되므로, 안전한 보호가 확보되고, 정확한 위치로 선정되며, 하나로 고정될 수 있습니다. 간편한 설치와 견고한 구조가 이 제품의 특징이라 할 수 있습니다. M5에서 M30까지 다양한 크기로 제공되며, 소재 또한 강철 및 스테인리스 스틸과 같이 다양하게 제공됩니다.

주요 특성

  • 경제적이면서 정확함
  • 간편한 설치가 가능한 동시에 안정적임
  • 신속하고 간편한 센서 교체 - 재조정 작업이 필요 없는 고정 스토퍼 장착
  • 차폐형 및 비차폐형 사양
  • 툴이 없는 버전

40 버전

주문 코드
가격 사용 소재 치수 추가 기능
확정
31810 KRW
M12 센서용, 설치 길이 46mm에서 PBT 지름 22 x 44.5 mm
20760 KRW
지름 8 mm 센서용, M08 센서용, 설치 길이 32mm에서 황동 니켈 도금 지름 17 x 32 mm
114790 KRW
어셈블리 니켈 도금된 황동 지름 22 x 34 mm 항용접성
25510 KRW
지름 5 mm 센서용, M05 센서용, 설치 길이 30mm에서 스테인리스 스틸 (1.4104) 지름 13 x 24 mm
121270 KRW
지름 8 mm 센서용, M08 센서용, 설치 길이 36mm에서 강철 코팅, PTFE 지름 17 x 33 mm 항용접성
21140 KRW
지름 8 mm 센서용, M08 센서용, 설치 길이 50 mm에서 황동 니켈 도금 지름 17 x 48.5 mm
33720 KRW
지름 8 mm 센서용, M08 센서용, 설치 길이 50 mm에서 황동 코팅, PTFE 지름 17 x 48.5 mm 항용접성
32560 KRW
지름 8 mm 센서용, M08 센서용, 설치 길이 32mm에서 황동 코팅, PTFE 지름 17 x 32 mm 항용접성
29890 KRW
M08 센서용, 지름 8 mm 센서용, 설치 길이 50 mm에서 PBT 니켈 도금 지름 17 x 48.5 mm
31810 KRW
지름 8 mm 센서용, M08 센서용, 설치 길이 32mm에서 스테인리스 스틸 (1.4305) 지름 17 x 32 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니