Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Zapewnienie jakości

Jak zapewnić odpowiednią jakość produkcji?

Zapewnienie jakości

Nowoczesna, elastyczna produkcja nie może obyć się bez przemysłowej obróbki obrazu. Zapewnia jakość produktu i umożliwia wydajne procesy produkcyjne.

Rozwiązania firmy Balluff otwierają różnorodne możliwości zastosowań dla zautomatyzowanego zapewniania jakości.

Na przykład, możliwości w zakresie przemysłowej obróbki obrazu są prawie nieograniczone: czy to w zakresie wizualnej kontroli jakości, identyfikacji czy też zadań pozycjonowania. Ponadto, nasze produkty do przetwarzania obrazów są łatwe w konfiguracji i intuicyjne w obsłudze. Dzięki naszym Smart Vision Solutions możesz niezawodnie jeszcze bardziej zwiększyć jakość produkcji.

Przykład zastosowania

(1) SmartCamera oferuje zróżnicowane możliwości
Nasza SmartCamera z magistralami polowymi i IO-Link oferuje szeroki zakres zastosowań. Przeprowadza wizualną kontrolę jakości produkowanych części, w tym ich etapów produkcji, sprawdzając na przykład, czy rozmiar, odległość, pozycja i orientacja są prawidłowe lub czy części są kompletne i wolne od wad. Jednocześnie na wczesnym etapie można wykryć i skorygować błędy procesowe na każdym z poszczególnych etapów produkcji. W ten sposób można zapobiegać awariom partii i zmniejszyć koszty związane z ich usuwaniem.


(2) Niezawodne unikanie błędów w przypadku czujników optoelektronicznych
Nie każda kontrola jakości wymaga inteligentnych systemów. Nawet w przypadku czujników optoelektronicznych można niezawodnie uniknąć błędów produkcyjnych.
Na przykład, czujnik koloru może być użyty do sprawdzenia, czy dany element jest właściwym kolorem. Jeśli jest prawidłowy, może być podawany do następnego etapu przetwarzania. Zapobieganie błędom z wyprzedzeniem wspiera skuteczny proces.


(3) SmartLights wygodnie wizualizują proces
Za pomocą interfejsu IO-Link Master można bezpośrednio sterować procesami - bez sterowania przez PLC. Wszystko czego potrzebujesz to nasza wieża sygnalizacyjna IO-Link SmartLight, która wizualizuje trendy i procesy. Skala kolorów wyświetlacza LED pozwala odczytać na pierwszy rzut oka to, co się dzieje, dzięki czemu jest zawsze aktualna. Dzięki IO-Link możliwa jest szybka instalacja w systemie plug-and-play. Dzięki IO-Link SmartLight można łatwo parametryzować, a nawet elastycznie zmieniać jego parametry podczas pracy.

Jeśli masz pytanie? Proszę skontaktuj się z nami.