Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Smart Communication

IO-Link – kamień węgielny inteligentnej produkcji

Smart Communication

Inteligentne połączenie sieci przemysłowych z dwukierunkowym standardem komunikacji IO-Link jest najlepszą drogą do osiągnięcia szybszej, elastyczniejszej i efektywniejszej produkcji.

IO-Link nie tylko integruje wszystkie czujniki na poziomie komunikacji sieciowej, lecz umożliwia także uproszczenie koncepcji okablowania i instalacji, co sprawia, że nawet analogowe sygnały mogą być przesyłane bez zakłóceń dzięki procesowi digitalizacji. Zapewnimy Ci wysoce wydajną infrastrukturę, pozwalającą na sprawne zarządzanie rosnącą ilością danych. Przekazane informacje z całego procesu produkcji staną się pierwszym etapem tworzenia jednolitego systemu komunikacji, od inteligentnych czujników aż po Internet.

To pozwala dodatkowo wyróżnić IO-Link jako siłę napędowa IIoT. Ponieważ inteligentna komunikacja jest nieodzowna dla fabryki przyszłości.

Przykład zastosowania

(1) Centralne nadzorowanie czujników i optymalna pozycja dla procesu technologicznego
Dzięki IO-Link umiejscowienie czujników przestało już być istotnym czynnikiem, będziesz mógł zainstalować sensor w maszynie w miejscu optymalnym dla procesu produkcji. Kontrola procesu, parametryzacja i analiza błędów urządzeń podrzędnych IO-Link odbywają się teraz z poziomu sterownika, co pozwala na optymalizację czasu funkcjonowania maszyny. Ponadto w bezpieczny sposób wyeliminowano opóźnienie i zafałszowanie danych, gdyż cyfrowa transmisja zapewnia wysoką jakość sygnału.


(2) Zagęszczanie danych i oszczędność adresów IP
Dzięki IO-Link potrzebujesz tylko jeden adres IP, co pozwala przesyłać dane do 496 wejść/wyjść. Dzięki koncentracji danych oszczędzasz bezcenne adresy IP i minimalizujesz infrastrukturę krytyczną. Standardy wyznacza tutaj koncentrator sygnałów z interfejsem IO-Link z portem rozszerzającym. Połączenie z IO-Link-Master zapewni Ci całkowicie nowe możliwości rozbudowy topologii sieciowej ponieważ do jego portu możesz w prosty sposób podłączyć wtyczkę prowadzącą do wysp zaworowych lub dalszy koncentrator IO-Link. Wystarczy skorzystać z Plug-and-Play. Z dalszych wejść/wyjść skorzystasz ot tak, bez dodatkowego urządzenia Master.


(3) Szybka wymiana czujnika i błyskawiczne uruchomienie
IO-Link umożliwi Ci szybką i bezbłędną wymianę czujnika oraz błyskawiczne uruchomienie. Będziesz mógł znacznie zredukować przestoje ponieważ parametry wymienionego czujnika IO-Link zostaną automatycznie wprowadzone przez IO-Link-Master lub sterownik. Uruchamianie, zmiana formatu czy zmiana receptury może odbywać się centralnie poprzez moduły funkcyjne sterowania. Oszczędzasz przy tym czas do minimum i redukujesz potencjalne błędy. Dodatkowa zaleta dla użytkownika: Urządzenia IO-Link nie mogą zostać pomylone, ponieważ są automatycznie identyfikowane przez IO-Link.

Jeśli masz pytanie? Proszę skontaktuj się z nami.