Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Zarządzanie aktywami

Zapewnienie dostępności maszyny i redukcja czasu przezbrajania

Zarządzanie aktywami

Efektywne zarządzanie aktywami wpływa na wysoką dostępność maszyn i niezawodną pracę instalacji przy minimalnym czasie przestoju. Koszty konserwacji mogą zostać zredukowane, a jednocześnie produkcja może być bardzo elastyczna.

Rozwiązania firmy Balluff w zakresie zarządzania aktywami dostarczają Państwu niezawodnych i zawsze aktualnych informacji. Technologia RFID odgrywa w tym procesie kluczową rolę. Nasze rozwiązania w zakresie zarządzania narzędziami pozwalają na osiągnięcie optymalnego zarządzania narzędziami, eliminując konieczność ręcznej konserwacji narzędzi. Dodatkowo, nasze warianty z możliwością doposażenia w funkcję Plug-and-Play do identyfikacji narzędzi ułatwiają optymalne ich wykorzystanie. Co więcej, RFID gwarantuje również przejrzystą identyfikację, przydział i śledzenie wyprodukowanych elementów. Nasz system HF BIS M z 13,56 MHz stał się standardem w tej dziedzinie. Zapoznaj się z naszymi niezawodnymi, kompletnymi rozwiązaniami do zarządzania Twoimi aktywami.

Przykład zastosowania

(1) Wszystkie dane dotyczące narzędzi w sposób ciągły w Grifie
Przemysłowe systemy RFID BIS C w LF lub BIS M w HF zawsze dostarczają właściwych danych o narzędziach do sterowania CNC we frezarkach i centrach obróbczych. Niezawodnie zidentyfikowane i przesłane parametry stanowią podstawę do optymalnego zarządzania narzędziami: zamiast podatnych na błędy, ręcznie prowadzonych ksiąg narzędzi, dane są stale rejestrowane podczas załadunku i rozładunku narzędzi i regulowane jest ich dalsze wykorzystanie. Jeśli na przykład zostaną zapisane rzeczywiste wymiary narzędzia, to mogą one zostać automatycznie wczytane do tabeli narzędzi dla sterowania CNC.


Optymalne wykorzystanie narzędzi
Connected Mold-ID gwarantuje utrzymanie narzędzi w odpowiednim stanie bez konieczności stosowania kosztownych i podatnych na błędy książek narzędziowych. Mold-ID automatycznie zapisuje wszystkie istotne dane, takie jak numer rysunku, numery wyprasek, ostatnią konserwację lub okres użytkowania formy wtryskowej. Dane te mogą być przywołane w każdej chwili. Brak planowania i dyspozycyjności wynikający z ręcznej obsługi form należy więc do przeszłości. Dzięki systemowi Mold-ID można optymalnie wykorzystać swoje narzędzia do formowania wtryskowego.
Mold-ID firmy Balluff może być montowany na wszystkich maszynach indywidualnie - niezależnie od lokalizacji i bez udziału producenta - jest systemem samowystarczalnym.

Powiązane tematy

Jeśli masz pytanie? Proszę skontaktuj się z nami.