Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Traceability

Przejrzystość dla Inteligentnych Fabryk

Traceability

W efektywnej produkcji coraz ważniejsza jest możliwość jej śledzenia. Traceability czyli identyfikowalność zapewnia przejrzystość procesów i jest niezbędna w fabrykach przyszłości z samosterującymi procesami.

Identyfikowalność oznacza, że każdy krok łańcucha procesu jest zapisywany i staje się możliwy do prześledzenia. Odbywa się to z wykorzystaniem technologii RFID, za pomocą której automatycznie dokumentowana jest historia produkcji wszystkich komponentów oraz wszystkich zastosowanych przy tym materiałów i środków – wraz z czasem, lokalizacją i przebiegiem. Wszystkie informacje są dostępne w czasie rzeczywistym. Ta przejrzystość umożliwia odchudzenie procedur produkcyjnych, gwarantuje wysoką jakość produkcji i otwiera drogę do samosterujących procesów. Dzięki ponad 30 latom doświadczenia w zakresie systmów RFID zapewniamy obszerną wiedzę i wsparcie przy ich wdrażaniu.

Przykład zastosowania

(1) Uniwersalny procesor RFID do każdej technologii LF, HF i UHF
Za szybką transmisję danych, krótkie czasy taktowania i wysokie bezpieczeństwo danych we wszystkich aplikacjach odpowiada nasz niezawodny procesor BIS V. Pozwala on na wykorzystanie różnych technologii RFID w jednej aplikacji: LF, HF i UHF. Dlatego niezależnie od tego, jakie zadanie musisz rozwiązać, wystarczy jeden typ procesora. Może być zastosowany niezależnie od gałęzi przemysłu w której realizowana jest aplikacja dzięki doskonałej kompatybilnością elektromagnetycznej oraz możliwości komunikacji poprzez praktycznie wszystkie wiodące standardy sieciowe.


(2) Zbieranie sygnałów z czujników i uproszczenie struktury sieci
BIS V zawiera cztery porty, które można parametryzować niezależnie od siebie i które umożliwią Ci równoczesną eksploatację czterech głowic do odczytu/zapisu. Dodatkowo posiada zintegrowany port Master IO-Link do którego można podłączyć czujniki i elementy wykonawcze z obsługą IO-Link lub moduł I/O obsługujący do 16 sygnałów cyfrowych z czujników. Dzięki temu możesz w prosty sposób zebrać sygnały z czujników w każdej technologii sieciowej. W ten sposób uprościsz strukturę sieci, zaoszczędzisz czas i koszty.

Jeśli masz pytanie? Proszę skontaktuj się z nami.