26.09.2022
Nowa generacja czujników optoelektronicznych
Uniwersalne czujniki w solidnej, standardowej obudowie prostopadłościennej.
Wraz z nową generacją czujników optoelektronicznych Balluff rozszerza swoją uznaną na całym świecie rodzinę produktów i oferuje uniwersalne i niezawodne rozwiązanie do wykrywania obiektów. Nowe portfolio pojawia się w kompaktowej i wytrzymałej prostopadłościennej obudowie i obejmuje wszystkie zasady działania czujników - w tym optoelektroniczne czujniki zbliżeniowe z i bez tłumienia tła, czujniki retrorefleksyjne i bariery jednokierunkowe. Czujniki dostępne są zarówno ze światłem czerwonym, które bardzo ułatwia ustawianie czujników, jak i podczerwienią.
Czujniki o szerokiej wiązce światła i zasięgu 100 mm jak również czujniki ze skupioną wiązką i zasięgu 50-150 mm oferują maksymalną elastyczność. Nowa seria oferują proste przełączanie funkcji wyjścia normalnie zamknięty/normalnie otwarty oraz szybką i łatwą regulację czułości za pomocą potencjometru.
Obszary zastosowań są różnorodne: dzięki niezależności od koloru i materiału, optoelektroniczne czujniki niezawodnie wykrywają plastikowe butelki w przemyśle spożywczym przy rozlewaniu napojów. Bariery optyczne są często stosowane do wykrywania artykułów spożywczych w opakowaniach kartonowych.
Czujniki odbiciowe mogą być wykorzystywane do wykrywania małych palet z kolorowym plastikiem poruszających się wzdłuż przenośnika taśmowego - idealne do zastosowań w automatyce fabrycznej, naukach przyrodniczych, obróbce metali i motoryzacji. Małe elementy, takie jak plastikowe okładziny, mogą być wykrywane przez czujnik rozproszony z tłumieniem tła.
Czujniki refleksyjne mogą być stosowane do wykrywania małych palet kolorowego plastiku, które transportowane są na przenośnikach w różnych gałęziach przemysłu. Małe komponenty, takie jak plastikowe wykończenie, można wykryć za pomocą czujników odbiciowych z funkcją eliminacji tła.
Cechy szczególne
- Standardowa, wytrzymała obudowa
- Czujniki odbiciowe ze specjalnymi właściwościami - szeroka wiązka zoptymalizowanej do detekcji niejednolitych obiektów, skupiona wiązka do detekcji drobnych elementów i duży zasięg działania do 1m dla dużej elastyczności.
- Szybka i prosta regulacja czułości dzięki potencjometrowi
- Elastyczna dopasowanie do apliakcji dzięki prostemu przełączaniu funkcji wyjścia - normalnie zamknięty/normalnie otwarty
- Szeroki zakres zastosowań dzięki dostępności wszystkich podstawowych zasad działania czujników
- Stopień ochrony IP67
- Dopuszczenia UKCA i cULus
Skaner światła z tłumieniem tła
- Seria
- R090K
- Wymiary
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfejs
- PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
- Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Czujnik świetlny, triangulacja
- Specjalna cecha optyczna
- Tłumienie tła
- Charakterystyka wiązki
- Focus, typical at 90 mm
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 4.5 mm przy 60 mm
- Zasięg
- 20...350 mm
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- PC PBT
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Skaner światła, szeroka wiązka
- Seria
- R090K
- Wymiary
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfejs
- PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
- Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Czujnik świetlny, energetyczny
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED z podczerwienią
- Zasięg
- 0...100 mm
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- PC PBT
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Skaner światła, mała wiązka
- Seria
- R090K
- Wymiary
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfejs
- PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
- Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Czujnik świetlny, energetyczny
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Zasięg
- 50...150 mm
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- PC PBT
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Skaner światła
- Seria
- R090K
- Wymiary
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfejs
- PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
- Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Czujnik świetlny, energetyczny
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Zasięg
- 0...500 mm
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- PC PBT
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Bariera świetlna z odbiciem
- Seria
- R090K
- Wymiary
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfejs
- PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
- Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Czujnik optoelektroniczny refleksyjny
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 105 mm przy 2 m
- Zasięg
- 0... 5 m
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- PC PBT
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Czujnik przelotowy
- Seria
- R090K
- Wymiary
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfejs
- PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
- Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Zasięg
- 0... 20 m
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- PC PBT
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
Photoelectric sensors BOS R090K for the versatile detection of objects