Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

E-Kanban

Zapewnienie dopływu materiału do linii produkcyjnej za pomocą RFID

E-Kanban

Zapewnienie dopływu materiału do linii produkcyjnej za pomocą RFID

Za pomocą systemu elektronicznego systemu Kanban (E-Kanban) można sterować przepływem komponentów i materiałów w procesie produkcyjnym za pomocą różnych technologii identyfikacji. E-Kanban różni się od tradycyjnego systemu Kanban tym, iż konwencjonalne elementy takie jak karty Kanban zastąpione zostały przez czytniki kodów kreskowych lub tagi RFID.

Przykłady zastosowania

W typowym systemie E-Kanban środki eksploatacyjne takie jak pojemniki przeznaczone na mały ładunek (KLT) wyposażone są w nośniki danych RFID z możliwością wielokrotnego zapisu. Dane dotyczące zużycia materiału dostępne są dzięki temu w czasie rzeczywistym i mogą być przetwarzane przez system ERP (Enterprise Resource Planning) w celu uzupełnienia stanów magazynowych. Dane dostępne za naciśnięciem przycisku, dotyczące aktualnego procesu produkcji gwarantują stały, przez cały czas transparentny przepływ materiału i redukują ilość magazynowanych materiałów do minimum.

Dodatkowo można zintegrować dostawy od zewnętrznych poddostawców z informacjami na temat zużycia materiału, dostępnymi w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można zoptymalizować cały łańcuch dostaw w celu realizacji logistyki Just-in-sequence.

Technologie RFID

Wybór odpowiedniej technologii RFID (HF lub UHF) zależny jest od typu pojemnika i warunków otoczenia, w których będzie ona stosowana.

Nośniki danych dla obu technologii dostępne są w różnych wielkościach i o różnych właściwościach. Jeśli w Twoim systemie E-Kanban duże ilości danych muszą być zapisywane bezpośrednio na nośniku danych, właściwym wyborem będą na przykład nośniki danych HF o dużej pojemności pamięci.

Głowice do odczytu/zapisu HF dostępne są w najróżniejszych kształtach, w wersjach bez procesora lub z wbudowanym procesorem. Anteny UHF stosowane są często wtedy, gdy system E-Kanban jest składnikiem koncepcji logistycznej, obejmującej cały proces. Możliwe są wówczas duże odległości odczytu i równoczesna rejestracja wielu obiektów. Można również z wykorzystaniem technologii UHF zrealizować precyzyjną identyfikację pojemników w bliskim zasięgu.

Procesory umożliwiają niezależnie od częstotliwości obsługę nawet czterech głowic do odczytu/zapisu lub anten i połączenie poprzez różne interfejsy sieciowe z systemem sterowania.