Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Intralogistyka

Sterowanie przepływem materiałów za pomocą RFID

Intralogistyka

Intralogistyka obejmuje przepływ materiałów pomiędzy różnymi częściami zakładu - od przyjęcia towaru poprzez magazyn, strefy produkcyjne i montaż końcowy aż po pakowanie i wysyłkę. Aby zagwarantować ciągłe śledzenie procesu (Traceability), należy oznaczyć wykorzystywane materiały. Umożliwiają to nośniki danych RFID wielokrotnego użytku i kody kreskowe, które umieszcza się na pojemnikach i paletach. Same materiały i produkty można również oznaczyć indywidualnie za pomocą nośników RFID.

Przykłady zastosowania

W zakresie przepływu materiału wymogi stawiane rejestracji danych są bardzo różnorodne: pojemniki muszą być śledzone na odcinkach transportowych a produkty rejestrowane na paletach, gdy opuszczają halę fabryczną przez bramę.

W kilku punktach rejestracji zapis i odczyt np. informacji procesowych, numeru partii i numeru seryjnego odbywa się automatycznie tak, iż produkt jest rejestrowany na wszystkich poziomach procesu a jego droga może być dzięki temu kompletnie prześledzona.

Wszystkie dane są całkowicie transparentne. Dzięki temu możemy zoptymalizować łańcuch procesowy, włącznie z dostarczeniem materiałów przez poddostawców. Ciągła rejestracja danych umożliwia również konkretne działania korekcyjne, co pozwala natychmiast reagować na odchylenia od żądanej jakości procesu.

Technologie RFID

Przy wyborze właściwej technologii RFID należy rozróżnić, czy chodzi o zastosowanie stacjonarne z krótkimi odległościami odczytu, czy o zastosowanie dynamiczne z zasięgiem odczytu do wielu metrów i równoczesną rejestracją wielu obiektów (Multi-Tagging), jak w przypadku przejazdu przez bramy. Zastosowania stacjonarne rozwiązuje się za pomocą technologii HF (wysoka częstotliwość) a dynamiczne za pomocą technologii UHF.

Nośniki danych dostępne są dla obu technologii w różnych wielkościach i o różnych właściwościach. Jeśli istnieje konieczność zapisu dużych ilości danych bezpośrednio na nośniku danych, doskonałym wyborem będą nośniki danych HF o dużej pojemności pamięci.

Głowice do odczytu/zapisu HF występują w różnych kształtach, w wersjach bez procesora lub z wbudowanym procesorem. Przy dużych odległościach odczytu i w przypadku aplikacji z koniecznością równoczesnego odczytu wielu nośników konieczne jest stosowanie anten UHF.

Procesory umożliwiają niezależnie od częstotliwości obsługę nawet czterech głowic do odczytu/zapisu lub anten i połączenie poprzez różne interfejsy sieciowe z systemem sterowa