Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Produkcja w toku

Kontroluj produkcję zautomatyzowanej linii montażowej dzięki RFID

Produkcja w toku

Dla procesu montażu ważne jest, aby dało się niezawodnie śledzić informacje o producencie i partii wszystkich montowanych elementów.

Jeśli w jakiejś linii produkcyjnej elastycznie wytwarzane są różne wersje produktu, wówczas można nadzorować ten proces i sterować nim z pomoca tagów RFID zamontowanych na paletce (lub na samym produkcie). RFID umożliwia uzyskanie w produkcji masowej wielkości partii równą 1.

Przykłady zastosowania

W procesach produkcyjnych należy unikać montażu niewłaściwych elementów w produkcie (Work in Progress – WIP), gdyż błędy montażowe i montaż niewłaściwych części oznaczają stratę czasu, materiału i obrotów.

Za pomocą tagów RFID do zapisu/odczytu na każdym produkcie lub paletce na której jest on transportowany i anteny do zapisu/odczytu na każdej stacji roboczej można tego uniknąć: poszczególne części są prawidłowo identyfikowane a fazy procesu ciągle nadzorowane. Ponadto na nośniku danych dokumentujemy poszczególne fazy montażu co pozwala na prześledzenie całego procesu.

Jeśli rozpoznany zostanie jakiś błąd, w tagu RFID zapisany zostanie kod błędu, który zostanie zidentyfikowany przez czytnik RFID w następnej fazie roboczej. Wadliwy element może zostać następnie usunięty z linii produkcyjnej i poprawiony. Zapobiega to awariom maszyny lub zniszczeniu produktu.

Technologie RFID

W celu kontroli produkcji dostępne są różne technologie RFID z odpowiednimi podzespołami:

Nośniki RFID występują w różnych kształtach, o różnej pojemności pamięci i odległościach roboczych . Ze względu na dużą pojemność pamięci, prosty montaż i wytrzymałość bardzo uniwersalne zastosowanie znajdują na przykład nośniki danych zamontowane w śrubie.

Głowice do zapisu/odczytu występują również w wersji do montażu w obszarach o ograniczonej przestrzeni lub większym zakresem działania przy zmiennej odległości odczytu. Głowicę do zapisu/odczytu z wbudowanym procesorem i interfejsem sieciowym można w prosty sposób połączyć z poziomem sterowania.

Procesory umożliwiają niezależnie od częstotliwości obsługę nawet czterech głowic do odczytu/zapisu lub anten i połączenie poprzez różne magistrale sieciowe z systemem sterowania.