Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Śledzenie zasobów

Śledzenie obiektów za pomocą RFID oraz kodów kreskowych

Śledzenie zasobów

Chciałbyś wiedzieć gdzie, kiedy i w jakim stanie dostępne są Twoje narzędzia lub środki produkcyjne? I zredukować dzięki temu przestoje oraz awarie środków produkcyjnych a tym samym zwiększyć swoją całkowitą produktywność? Pokażemy Ci, jak pomoże Ci w tym technologia RFID lub kody kreskowe.

Przykłady zastosowania

Jeśli potrzebujesz informacji dotyczących stanu narzędzia (np. aktualny czas używania, parametry nastawcze), lokalizacji lub dalszych danych narzędzia do obróbki, wówczas dostarczy Ci ich tag RFID wklejony w narzędzie. Dane na tagu RFID odczytywane są przez głowicę do odczytu/zapisu RFID i przesyłane do procesora.

Również na formach wtryskowych i tłocznikach można umieszczać tagi RFID. Te nośniki danych dostarczają informacji dotyczących parametrów nastawczych oraz danych dotyczących wykorzystania, konserwacji i przyporządkowania do maszyny, w której są stosowane. Czytnik RFID może odczytać te dane i przesłać je dalej do sterowania maszyny. Dzięki temu możliwe są takie funkcje jak Condition Monitoring i Predictive Maintenance.

Technologie RFID

Zarządzanie zasobami takimi jak np. narzędzia, formy wtryskowe itd. stawiają specyficzne wymogi dla poszczególnych aplikacji pod względem właściwości elementów systemu RFID:

Nośniki danych występują w różnych kształtach, z różną wielkością pamięci i o różnych właściwościach materiałowych. Nośniki danych do identyfikacji narzędzi w maszynach do obróbki metalu (Tool-ID) są bardzo małe, odporne na popularne środki smarne/chłodnicze oraz na środki czyszczące. Mają dużą pamięć do przechowywania danych oraz parametrów narzędzi i maszyn.

Głowice do odczytu/zapisu dostępne są w naszej bogatej ofercie w różnych formach. Śledzenie zasobów wymaga oprócz niewielkich rozmiarów odpowiednich odległości odczytu, specyficznych dla danej aplikacji oraz prostej obsługi i łatwości montażu.

Procesory łączą głowice RFID z nadrzędnym systemem sterowania. Dzięki różnym wariantom można je wykorzystywać we wszystkich popularnych sieciach przemysłowych. Z jednym procesorem można połączyć nawet cztery głowice do odczytu/zapisu, niezależnie od ich częstotliwości.