Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Visão geral dos sistemas fieldbus

Comunicação eficiente através de módulos de rede fieldbus

Módulos de rede de bus de campo

Os sistemas Fieldbus desempenham um papel decisivo na moderna tecnologia de automação. Eles permitem a comunicação entre controladores, sensores e atuadores. Em uma época em que as demandas por velocidade, confiabilidade e flexibilidade estão aumentando constantemente, os sistemas fieldbus fornecem a infraestrutura necessária para controlar e monitorar processos complexos.

Os sistemas fieldbus baseados em Ethernet utilizam a tecnologia Ethernet para comunicação industrial, o que lhes proporciona uma alta largura de banda e uma rápida transmissão de dados. Eles são particularmente adequados para aplicações em tempo real e oferecem arquiteturas e topologias de rede flexíveis. Os sistemas fieldbus tradicionais são baseados em padrões de comunicação mais antigos e oferecem transmissão de dados determinística com intervalos de tempo fixos, o que é suficiente para muitas tarefas de controle.

A seguir, comparamos alguns dos sistemas de fieldbus mais comuns: Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field, CC-Link IE Field Basic e IO-Link Master com multiprotocolo. Descubra qual sistema é mais adequado para suas necessidades.

Sistemas de fieldbus baseados em Ethernet

Profineté um protocolo de comunicação baseado em Ethernet que foi desenvolvido especialmente para a tecnologia de automação. Ele oferece altas velocidades de transmissão e permite a comunicação determinística, que é necessária para aplicações de tempo crítico. O Profinet suporta tanto a comunicação em tempo real (RT) quanto a comunicação isócrona (IRT), o que o torna ideal para aplicações com altos requisitos de sincronização. Além disso, o Profinet é capaz de integrar uma ampla gama de dispositivos e fabricantes, o que aumenta a flexibilidade. O mesmo se aplica à conexão com o IO-Link. Isso economiza tempo e custos e melhora a qualidade do processo.

Módulos Profinet:Com nossos módulos de rede, o Profinet pode ser integrado de ponta a ponta - desde o nível de controle até o acionamento. Mesmo em ambientes adversos.

Ethernet IP(Ethernet Industrial Protocol) é outro protocolo baseado em Ethernet baseado no Common Industrial Protocol (CIP). Ele permite a integração de controladores, sensores e atuadores em uma rede e oferece a alta largura de banda necessária para a rápida transmissão de dados. O uso de hardware Ethernet padrão torna o Ethernet IP econômico e fácil de implementar, o que o torna particularmente atraente para aplicações em automação de processos e fabricação.

Módulos de rede para Ethernet/IP:Oferecemos um programa abrangente de Ethernet/IP para seu sistema de alto desempenho. Nossos módulos de Ethernet/IP têm alta pontuação em termos de facilidade de uso.

EtherCAT (Ethernet para Tecnologia de Automação de Controle)é um protocolo Ethernet em tempo real que foi desenvolvido para a tecnologia de automação. Ele se caracteriza por tempos de ciclo extremamente curtos e pela capacidade de suportar um grande número de nós. O EtherCAT usa uma arquitetura mestre-escravo na qual o mestre envia os dados a todos os escravos em um único ciclo, o que permite uma comunicação muito rápida e eficiente. Esses recursos tornam o EtherCAT particularmente adequado para aplicações que exigem alta precisão e sincronização, como robótica e tecnologia CNC.

Módulos EtherCAT:Com os módulos de rede EtherCAT da Balluff, você também pode se beneficiar da transmissão de dados particularmente rápida e da arquitetura flexível.

Modbus TCPé uma extensão do protocolo Modbus clássico que se comunica via TCP/IP. Ele é fácil de implementar e é usado com frequência no controle de processos. O Modbus TCP permite a comunicação entre diferentes dispositivos, independentemente do fabricante, e oferece amplo suporte no setor. A simplicidade e a flexibilidade fazem do Modbus TCP uma escolha popular para muitas aplicações, embora não ofereça a mesma capacidade de tempo real que outros protocolos.

Módulos Modbus TCP:Nossos masters IO-Link multiprotocolo apresentam o Modbus TCP e permitem que você controle seus processos usando o protocolo avançado.

CC-Link IE Fieldé um sistema de fieldbus de alta velocidade baseado na tecnologia Ethernet. Ele oferece uma alta largura de banda e foi projetado para a integração de vários dispositivos de automação. O CC-Link IE Field suporta tanto a comunicação em tempo real quanto a transmissão de grandes quantidades de dados. Ele é particularmente difundido no setor de automação asiático e permite um alto nível de interoperabilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes.

Módulos de rede para CC-Link IE Field:Desenvolvemos um módulo de fieldbus versátil e eficiente, projetado para integrar sistemas de I/O de forma simples e confiável à rede aberta e de alta velocidade CC-Link IE Field.

O CC-Link IE Field Basicé um sistema de fieldbus aberto amplamente utilizado na tecnologia de automação. Ele permite a comunicação entre diferentes dispositivos de automação e oferece uma alta velocidade de transmissão. O CC-Link IE Field Basic é particularmente adequado para aplicações que exigem integração simples e alta confiabilidade e é frequentemente usado na automação de fábricas.

Módulos CC-Link IE Field Basic:Se você quiser contar com o sistema fieldbus, também podemos oferecer um módulo adequado para isso.

Mestre IO-Link com multiprotocolo

Omestre IO-Linkcom funcionalidade multiprotocolo oferece uma solução particularmente flexível para a tecnologia de automação. Com esses módulos multiprotocolo, é possível usar uma topologia padronizada para diferentes conceitos de controle. Independentemente do controlador de nível superior integrado ao seu sistema, a estrutura física e o cabeamento permanecem os mesmos. Isso não apenas simplifica o planejamento e a instalação, mas também a adaptação e a expansão subsequentes das suas soluções de automação.

O uso de mestres IO-Link com multiprotocolo também apresenta vantagens consideráveis em termos de armazenamento. Como é possível suportar diferentes protocolos com um único módulo, o número de componentes necessários é significativamente reduzido. Isso simplifica o armazenamento, pois menos peças diferentes precisam ser mantidas em estoque. As empresas se beneficiam de custos de armazenamento mais baixos e disponibilidade mais rápida de peças de reposição, o que aumenta a eficiência e a flexibilidade na produção. Além disso, a parametrização e o diagnóstico simples dos dispositivos permitem manutenção e assistência técnica mais rápidas, o que reduz ainda mais o custo total de propriedade.

Nossos masters IO-Link com multiprotocolo suportam a maioria dos protocolos Ethernet industriais estabelecidos em um único dispositivo, como Profinet, EtherNet/IP e EtherCAT. Com esses módulos de rede, você também está preparado para o futuro, pois os dispositivos suportam interfaces de IoT, como REST API e MQTT. A interface da Web fácil de usar permite configurar os dispositivos de forma conveniente e fácil. Todos os nossos módulos de rede multiprotocolo também são compatíveis com IO-Link.

Efeitos de sinergia na automação industrial

A combinação de sistemas fieldbus com protocolos de comunicação modernos, como REST API, MQTT e OPC UA, cria efeitos de sinergia que aumentam significativamente a eficiência e a flexibilidade na automação industrial. Embora os sistemas fieldbus permitam a comunicação entre dispositivos no local, os protocolos mencionados acima garantem que esses dados possam ser perfeitamente integrados a sistemas de nível superior. Isso permite o monitoramento, a análise e o controle centralizados dos processos de automação, resultando em melhor capacidade de resposta e maior produtividade.


Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar