Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sistemas de posicionamento de campo magnético

Sensores de campo magnético

Disponível em:

2 Versões

A fábrica inteligente, com as suas linhas de produção complexas, exige uma grande flexibilidade. Com especificações em constante mudança, é difícil conciliar isto com o processo necessário e a qualidade do produto.

Manter o processo de trabalho sempre sob controle torna-se crucial. É aqui que a tecnologia de sensores desempenha um papel decisivo na pneumática, por exemplo, em vários acionamentos pneumáticos, garras compactas e precisas, dispositivos de perfuração e parafusamento, bem como trocadores de ferramentas. Porque a tecnologia de sensores garante a velocidade, precisão e flexibilidade necessárias.

Os sistemas de posicionamento por campo magnético BMP permitem monitorar processos em andamento de forma confiável e sem desgaste. Eles o ajudam a manter o controle de vários processos e garantem o processamento simultâneo de peças de trabalho, mantendo a eficiência energética. Seu uso proporciona alta confiabilidade de processo e qualidade de automação. E tudo isso acontece de forma confiável, quer você precise controlar a montagem na indústria automobilística ou adaptar-se rapidamente às mudanças de formatos e parâmetros de processo na indústria de embalagens, controlando vários movimentos pneumáticos ao mesmo tempo.

Características especiais

  • Flexibilidade através de um conceito modular: cobre uma vasta gama de cilindros ao longo de todo o curso até 256 mm
  • Elevada conectividade: verificação contínua da posição do pistão num espaço muito reduzido através da saída analógica de tensão e corrente, bem como através da interface IO-Link
  • Resultados confiáveis: linearidade e repetibilidade relevantes para a aplicação, parametrizáveis
  • Elevada confiabilidade do processo: baixa variação de temperatura e muito boa compatibilidade eletromagnética
  • Transparência abrangente: com a saída de sinal via IO-Link, as alterações de formato, o monitoramento do estado e a manutenção preditiva são suportadas com dados
  • Alta integração: Os sensores são compatíveis com ímãs alinhados radialmente e axialmente

2 Versões

Código do pedido
Princípio de funcionamento Interface
Ações
Sistema de medição linear por campo magnético IO-Link 1.1
a = E: 0...10 V, factory setting
a = F: 4...20 mA, factory setting
Sistema de medição linear por campo magnético IO-Link 1.1
a = A: 0...10 V
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar