Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sensores cilíndricos de campo magnético

Sensores de campo magnético

Disponível em:

4 Série

Os sensores cilíndricos de campo magnético oferecem-lhe uma detecção de posição confiável e sem desgaste. Eles são resistentes à vibrações e comutam através de paredes de metal não ferroso e alumínio sem reduzir a distância de comutação. Ao mesmo tempo, eles permitem uma distância de comutação significativamente maior do que os sensores indutivos do mesmo tamanho. E podem ser instalados embutidos em aço.

Características especiais

  • Design extremamente compacto e distâncias de comutação muito elevadas
  • Sensores com diâmetro de 6,5 mm podem detectar uma posição até 90 mm de distância
  • Adequado para uso industrial e resistente à sujeira
  • Detecta posições mesmo através de recipientes ou tubos
  • A detecção de ímãs com polarização diferente também é possível

4 Série

Série
Material do invólucro, primário Dimensões Saída de comutação Tipo de conexão Temperatura ambiente, máx. Classe de proteção
Ações
Latão Ø 6.5 x 30.5 mm, Ø 6.5 x 30 mm NPN, PNP Cabo, Cabo com conector 85 °C IP67
Aço inoxidável (1.4404), Latão Ø 8 x 30.5 mm, Ø 8 x 32 mm NPN, PNP Cabo 85 °C IP67
Aço inoxidável (1.4571) Ø 10 x 32 mm PNP Conector de encaixe 85 °C IP69K
Latão Ø 12 x 50 mm NPN, PNP Conector de encaixe 85 °C IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar