Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranhura

Sensores de campo magnético

Disponível em:

9 Série

Nossas chaves de cilindro com sistema de montagem flexível são adequadas para todos os formatos de ranhura, como T, C, ranhuras redondas ou trapezoidais. Elas podem ser adaptadas a quase todos os tipos de cilindros com suportes de montagem especiais, independentemente do fabricante. Isso significa que você sempre terá uma ferramenta confiável à sua disposição para a detecção de posição em garras, cilindros pneumáticos, cilindros redondos (até 80 mm) e cilindros de tirantes (até 17 mm).

Além disso, o ponto de comutação dos sensores de cilindro é ajustado apenas uma vez e é mantido quando o sensor é substituído. Isso aumenta a confiabilidade funcional do seu sistema. E a substituição do sensor é mais segura e fácil, mesmo em locais de difícil acesso. Um efeito colateral bem-vindo: nossos tipos de sensores universalmente aplicáveis economizam espaço de armazenamento e podem reduzir seus custos.

As características especiais

  • Para garras, cilindros pneumáticos, cilindros redondos (até 80 mm) e cilindros de tirantes (até 17 mm)
  • Comportamento de comutação confiável devido ao ponto de comutação preciso
  • Sem desgaste, pois não há contato
  • Fixação segura e instalação rápida

9 Série

Série
Forma da ranhura Material do invólucro, primário Dimensões Saída de comutação Interface Tipo de conexão Temperatura ambiente, máx. Classe de proteção
Ações
Ranhura em T PA 23.5 x 5 x 5.5 mm NPN, PNP NPN, PNP Cabo, Cabo com conector 85 °C IP67
Ranhura em C PA 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm NPN, PNP NPN, PNP Cabo, Cabo com conector 85 °C IP67
variável PBT, LCP 9 x 4.8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm NPN, PNP NPN, PNP Cabo, Cabo com conector 85 °C IP67
variável LCP 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP PNP Cabo, Cabo com conector 85 °C IP67
variável Alumínio 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm PNP PNP Conector de encaixe 105 °C IP67, IP65
PBT 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm NPN, PNP NPN, PNP Cabo, Conector de encaixe 85 °C IP67
Ranhura em T PA 23.5 x 6.2 x 5 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm NPN, PNP IO-Link, NPN, PNP Cabo, Cabo com conector 85 °C IP67
Ranhura em T PP 5 x 5.4 x 27 mm NPN, PNP NPN, PNP Cabo, Cabo com conector 100 °C IP68, IP67, IP69K
Ranhura em T PA 12 5 x 6.4 x 34 mm PNP, IO configurável IO-Link, IO configurável, PNP Cabo, Cabo com conector 80 °C IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar