Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Indicadores de posição digital

Indicadores de posição

Disponível em:

2 Versões

Com o indicador de posição digital da Balluff, você está preparado para manusear com rapidez e segurança uma grande variedade de produtos e tamanhos de lote cada vez menores. Isso ocorre porque nosso indicador de posição permite que você faça ajustes de formato semiautomáticos com orientações claras para o operador. Essa orientação inequívoca do operador e a configuração confiável do formato aumentam a eficiência. Não apenas a mudança de formato é mais rápida, mas o tempo de set up e os tempos de parada de máquina também são significativamente reduzidos.

Características especiais

  • Funcionalidade IO-Link ampliada através do SAMS (Smart Automation Monitoring System)
  • Recursos inteligentes, como monitoramento interno de temperatura e umidade

Disponibilidade

2 Versões

Código do pedido
Preço Indicação Diâmetro do eixo Classe de proteção
Ações
7811.42 BRL
Display digital, 12 caracteres 20 mm IP69K, IP68
6844.62 BRL
Display digital 20 mm IP69K, IP68
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar