Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Codificadores incrementais

Sensor rotativo

Disponível em:

13 Versões

Os codificadores incrementais são utilizados principalmente para o monitoramento da velocidade de máquinas e peças individuais da máquina. Os valores previamente definidos servem como valor de referência para todas as medições subsequentes. Quanto mais impulsos forem emitidos como sinal, mais medições precisas e de alta resolução podem ser feitas.

Propriedades e vantagens do codificador incremental

  • Medição de ângulo com alta resolução
  • Aplicações com alta carga de eixo até 500 N
  • Alta classe de proteção até IP69K
  • Versão resistente à corrosão com corpo de aço inoxidável disponível
  • Interfaces disponíveis dos codificadores incrementais, entre outros: ABZ, sin/cos, TTL, HTL

13 Versões

Código do pedido
Interface Tipo de flange Material do flange Flange diameter Diâmetro do eixo Certificação/conformidade
Ações
Impulso digital Synchro flange Alumínio 58 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impulso digital Clamping flange Alumínio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impulso digital End hollow shaft Alumínio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impulso digital Clamping flange Alumínio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impulso digital Clamping flange Aço inoxidável (1.4404) 58 mm 10 mm CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab
Impulso digital Hollow shaft Alumínio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impulso digital Synchro flange Alumínio 24 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impulso digital Clamping flange Alumínio 50 mm 8 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impulso digital Clamping flange Alumínio 63 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impulso digital Square flange Alumínio 63.5 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar