Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Handhelds LF (125 kHz)

Sistema RFID LF BIS L

Disponível em:

0 Versões

Os nossos Handhels LF são excepcionalmente adequados para a leitura e gravação móveis de mídias de dados BIS L. Eles são usados na verificação manual da qualidade ou na documentação da realização de manutenções.

Os Handhelds da Balluff usam Wi-Fi, Bluetooth ou uma porta USB com fio para transferir dados. Eles são modularmente expansíveis com leitores de códigos de barras 1D ou 2D e funcionam de forma precisa e confiável mesmo em condições de iluminação precárias e ambientes severos.

Características específicas

  • Sistema operacional Windows CE® V6.0
  • diferentes variantes de antena disponíveis dependendo da escolha do tag
  • Alcance dependente da versão da antena
  • Fonte de alimentação para carregamento e pino de controle incluídos no escopo de fornecimento
  • Mobile Computer de alto desempenho Zebra Workabout Pro 4 como aparelho de base
  • Software Balluff pré-instalado (SDK - Software Development Kit)
  • Tela sensível ao toque com display colorido grande
  • Acessórios opcionais: Dockingstation e punho de pistola para um trabalho ergonômico
  • Software específico do cliente sob consulta

0 Versões

Código do pedido
Preço Temperatura ambiente Classe de proteção Princípio de funcionamento
Ações
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar