Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?

Sempre fique atualizado

Com nossas e-mails você receberá informações regulares sobre produtos, eventos, serviços e balanff.

CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in
Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Acessórios para dispositivos portáteis RFID

Leitores Portáteis RFID para o setor

Disponível em:

3 Série

Dependendo da aplicação (UHF, HF, LF), o leitor portátil é composto por diferentes componentes. Para aplicações de LF e HF, esses componentes são o dispositivo básico e um módulo complementar combinado com um leitor de RFID. Para aplicações UHF, é necessário apenas um leitor UHF, além do dispositivo básico.

Graças ao design modular, vários leitores do portfólio de RFID da Balluff podem ser combinados com o dispositivo básico. Beneficie-se do mesmo desempenho de leitura dos aplicativos estacionários. Escolha o leitor certo no design e tamanho desejados - de acordo com suas necessidades individuais.

Os recursos especiais

  • Para um leitor portátil, selecione um dispositivo básico, o leitor e, para aplicações LF/HF, também o módulo complementar apropriado
  • Você tem a opção de escolher entre leitores que atendem a diferentes padrões
  • Seleção flexível do tamanho do leitor para aplicações de LF/HF: M30, M18 e M12 ou tamanhos especiais

3 Série

Série
Dimensões Tecnologias RFID suportadas Temperatura ambiente, máx. Temperatura ambiente, mín. Material do invólucro Conexão Interface Certificação/conformidade
Ações
82 x 39 x 83 mm LF 70/455 kHz (BIS C ) 60 °C -10 °C Plástico Conector de encaixe, M12x1-Fêmea, 5-polos USB 2,0, RS485 UKCA, cULus, CE, FCC (Radio), IC (Radio), WEEE
82 x 39 x 83 mm LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) 60 °C -10 °C Plástico Conector de encaixe, M12x1-Fêmea, 5-polos USB 2,0, RS485 UKCA, cULus, CE, WEEE
85 x 27 x 52 mm 50 °C -20 °C Plástico UKCA, CE, cCSAus, FCC (Radio), IC (Radio), WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar