Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sistema de medição linear magnetostritivo para ambientes extremos

Transdutores lineares

Disponível em:

36 Versões

Sempre que for necessário realizar medições com precisão absoluta em condições extremas, você pode contar com os transdutores lineares para condições severas - magnetostritivo BTL da Balluff. Os nossos sistemas são fabricados completamente em aço inoxidável e na classe de proteção até IP69K ou, para aplicações em cilindros de alta pressão, projetados para até 1000 bar. O seu princípio de operação sem contato garante a isenção de desgaste e uma vida útil quase que ilimitada. Assim a Balluff oferece um máximo de confiabilidade e precisão para a segurança do processo mesmo em ambientes com condições severas.

Características específicas

  • invólucro robusto em aço inoxidável
  • excepcionalmente resistentes a impactos e vibrações
  • extrema resistência à água, IP69K
  • faixa de temperatura –40…+85°C
  • resistentes à alta pressão até 1000 bar
  • resolução de até 1 µm
  • comprimentos de medição até 7620 mm
  • livres de desgaste, pois trabalham sem contato – sem tempos de parada
  • Integração simples do sistema graças a uma ampla variedade de interfaces - por exemplo, IO-Link, CANopen, SSI e analógica

36 Versões

Código do pedido
Interface Comprimento de medição Execução mecânica Temperatura ambiente Desvio de linearidade Aplicação
Ações
Impulso digital 25...2000 mm Fixação de rosca M22 -40...85 °C nnnn = 0025…2000: ± 50 µm Outdoor - IP69K, invólucro em aço inoxidável, Resistente a alta pressão 1000 bar
SSI 25...2000 mm Fixação de rosca M22 -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB Outdoor - IP69K, invólucro em aço inoxidável, Resistente a alta pressão 1000 bar
Impulso digital 25...2000 mm Fixação de rosca M22 -40...85 °C nnnn = 0025…2000: ± 50 µm Resistente a alta pressão 1000 bar
Analógica, tensão 25...2000 mm Fixação de rosca M22 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS Resistente a alta pressão 1000 bar
SSI 25...2000 mm Fixação de rosca M22 -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB Resistente a alta pressão 1000 bar
Analógica, corrente 25...2000 mm Fixação de rosca M22 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS Resistente a alta pressão 1000 bar
Impulso digital 25...7620 mm Fixação de rosca M18 -40...85 °C nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Outdoor - IP69K, invólucro em aço inoxidável
SSI 25...7620 mm Fixação de rosca M18 -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 50…5500: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 50…5500: ± 2 LSB

nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Outdoor - IP69K, invólucro em aço inoxidável
Impulso digital 25...7620 mm Fixação de rosca de 3/4 polegada -40...85 °C nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Outdoor - IP69K, invólucro em aço inoxidável
SSI 25...7620 mm Fixação de rosca de 3/4 polegada -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 25…5500: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…5500: ± 2 LSB

nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Outdoor - IP69K, invólucro em aço inoxidável
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar