Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Automatizar robôs

Basta uma simples conexão M12

Lucrar com tempos mínimos de parada

Os sistemas modernos com robôs requerem muitos sensores – principalmente no braço do robô. No entanto, estes devem possuir pouco peso para que seja possível garantir a dinâmica e para que o consumo de energia seja mínimo. Além disso, o cabeamento complexo com cabos multipolares dificulta a obtenção de uma eficiência elevada.

Com IO-Link, dificuldades desse tipo estão no passado, pois uma conexão padrão M12 é suficiente para garantir a função do robô – sem conectores especiais. Módulo E/A e ilha de válvulas são concatenados de forma simples e a complexidade é reduzida.

Você realiza trocas rápidas de ferramenta com acopladores indutivos, pois estes transmitem, sem contato e simultaneamente, dados e energia através de um entreferro. Através de Plug-and-Play, a nova ferramenta é prontamente instalada e parametrizada automaticamente através do comando via IO-Link. Você não vai lidar mais com rupturas de cabos, mas sim lucrar com a grande flexibilidade e com tempos mínimos de parada.

Automatizar robôs
1. IO-Link Master; 2. Cabo fieldbus; 3. Cabo de alimentação, 7/8“; 4. Acoplador indutivo 40 × 40 mm, base, IO-Link, bidirecional; 5. Acoplador indutivo 40 × 40 mm, remoto, IO-Link, bidirecional; 6. Hub para sensores M12, configurável, E/A com ampliação; 7. Conectores para manifold IO-Link (Festo, Bosch Rexroth); 8. Hub para sensores M12, 16 entradas, PNP; 9. Cabo de ligação, M12 → M12, 4 condutores.

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar