Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Medição, comando e regulagem

Alimentação correta dos meios de processo

No exemplo da alimentação de óleo para um cilindro hidráulico

Com IO-Link e cabos padrão simples sem blindagem, você garante a alimentação correta dos meios de processo. Você precisa de apenas um IO-Link Master para coletar e encaminhar os dados. Para o circuito completo de comando do conjunto master, você utiliza, portanto, apenas um único endereço fieldbus.

Por exemplo, para a alimentação de óleo de um cilindro hidráulico, todos os componentes associados – sensores de pressão, temperatura e vazão, regulador variável, válvula de comando e o próprio cilindro hidráulico – podem ser medidos, controlados e regulados de modo totalmente automático, assegurando assim a alimentação de óleo ideal.

Os sensores realizam as medições da vazão, da temperatura e da pressão do óleo. Estes dados são repassados continuamente através do Master ao regulador variável, o qual compara os dados com o valor nominal, providencia, se necessário, um reajuste e emite uma mensagem de retorno ao Master.

Agora, a ativação correta do cilindro hidráulico através da válvula de comando é possível. O Master também encaminha esta informação ao sistema de comando, o qual gera os comandos de ajuste para o cilindro hidráulico e para as válvulas de ajuste. Novamente através do Master, estes comandos chegam ao local de atuação. A característica especial - o circuito completo de comando pode ser instalado com cabos sem blindagem de três ou quatro condutores.

Medição, comando e regulagem
1. Profinet, 4 × IO-Link Master; 2. Cabo Profinet, M12 → M12, blindado; 3. Cabo de alimentação, 7/8“, 4 condutores; 4. Sensor de pressão IO-Link; 5. Sensor de percurso BTL7, comprimento máx. 7620 mm; 6. Conversor analógico IO-Link, entrada 0...10 V DC; 7. Conversor analógico IO-Link, saída 0...10 V DC; 8. Hub para sensores M12, analógico 0...10 V DC, digital; 9. Cabo de ligação, M12 → M12, 4 condutores; 10. Cabo de ligação, M12 → M12, blindado, 4 condutores; 11. Ímã para sensor de percurso; 12. Cabo de alimentação, M12, 4 condutores.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar