27.05.2024
Condition Monitoring snímač druhej generácie BCM
Inteligentné monitorovanie stavu na vyššej úrovni
Neplánovaným odstávkam a poruchám vo výrobnom procese možno účinne predchádzať pomocou snímačov Balluff BCM na monitorovanie stavu: Inteligentné senzory poskytujú procesné údaje o stave stroja alebo linky, ktoré môžete použiť na zníženie počtu nákladných osobných kontrol. Údaje o stave sú zároveň dôležitá "surovina" pre vysoko automatizovanú a sieťovo prepojenú výrobu.
Štandardné rozhranie IO-Link v kombinácii s integrovaným inteligentným predspracovaním údajov: nová generácia obľúbeného snímača BCM teraz predstavuje ďalší míľnik v oblasti technológie inteligentných snímačov IO-Link.
Od monitorovania stavu kritických komponentov a zostáv až po detekciu kritických stavov procesu a identifikáciu relevantných procesných parametrov slúžiacich na optimalizáciu procesu: BCM 2. generácie je ideálnym riešením pre Condition Monitoring.
Upgrade namiesto aktualizácie
Nový senzor na monitorovanie stavu nie je len vylepšením prvej generácie, ale úplne novou platformou s výkonnejším hardvérom a firmvérom. Výrazne zlepšený výkon merania v kombinácii s vyladenými algoritmami umožňuje snímaču zistiť aj najmenšie zmeny stavu ešte skôr a presnejšie.
Funkcie | BCM 2. generácie | BCM 1. generácie |
Výkon merania | 2...4 500 Hz (±10 %) 2...6 000 Hz (3 dB)
| 2...1 800 Hz (±10 %) 2...2 500 Hz (3 dB) |
Prevádzková teplota | -40...80 °C
| -25...70 °C
|
Rozhrania | IO-Link + SIO
| IO-Link
|
Prenos údajov | Až 24 procesných hodnôt súčasne
| 4 procesné hodnoty súčasne
|
Predbežné spracovanie údajov: | RMS, Peak, Max, Crest Factor, Skewness, Kurtosis | RMS, Peak, Max, Crest Factor, Skewness, Kurtosis |
Predbežné spracovanie údajov: Vibrácie vo frekvenčnej oblasti | NOVINKA:Amplitúdové spektrum, obálkové spektrum | - |
Rýchla a jednoduchá inštalácia - vrátane dodatočnej inštalácie v už existujúcich systémoch
Vďaka novej, pohodlnej koncepcii montáže len s jednou skrutkou je aj inštalácia ešte jednoduchšia. Malá, okrúhla montážna plocha umožňuje oveľa jednoduchšiu prípravu na inštaláciu na zakrivených povrchoch a prináša výhody najmä pri modernizácii.

Jedna upevňovacia skrutka M5: o 50 % menej námahy pri vŕtaní otvorov
⌀ 22 mm montážna plocha: 40 % úspora miesta
Menej chýb pri inštalácii
Vyšší merací výkon
Jednoduchšie nastavenie osí merania vibrácií
Orientácia snímača sa dá ľahko nastaviť
V skratke: V porovnaní s prvou generáciou boduje nový BCM výrazne vyššou úrovňou výkonu, inteligentnými algoritmami a prepracovanou a efektívnou koncepciou montáže.

Aplikačné údaje: inteligentný - integrovaný
Vďaka integrovanému predbežnému spracovaniu údajov možno prevádzkovať úsporné, nákladovo efektívne systémy monitorovania stavu a riešiť aplikácie, na ktoré boli predtým potrebné špičkové a nákladné vyhodnocovacie jednotky. Frekvenčné spektrá pre všetky tri meracie osi sa vypočítavajú v reálnom čase z údajov merania veľmi vysokých frekvencií a sú k dispozícii pre konkrétne aplikácie - ideálny základ pre monitorovanie procesov bez nutnosti prenášať množstvo údajov prostredníctvom rôznych dátových systémov. Stručne povedané: objemy údajov sa dajú zredukovať na to najnutnejšie a zabráni sa zbytočnému prenosu dát.
Koncepcia procesných údajov je taká flexibilná, že môžete realizovať niekoľko monitorovacích funkcií - napr. monitorovanie vibrácií ISO, monitorovanie ložísk, detekciu nevyváženosti alebo monitorovanie teploty - len pomocou jediného snímača.
Varianty BCM Generation 2, ktoré sú v ponuke, sa líšia predovšetkým stupňom integrovaného predbežného spracovania údajov, takže zaručene nájdete ten správny snímač pre svoju aplikáciu.
1. poškodenie ložiska, 2. nevyváženosť, 3. poškodenie lopatky
Včasná detekcia
možné prestoje stroja
Inteligentné algoritmy
umožňujú selektívne frekvenčné analýzy kritických komponentov
Výrazné zvýšenie výkonu merania
pri detekcii vysokofrekvenčných javov
Inovatívna koncepcia puzdra
pre pohodlnú, rýchlu a bezpečnú inštaláciu

Špeciálne vlastnosti
- Inteligentný Condition Monitoring snímač so štandardným rozhraním IO-Link
- Niekoľko meraných veličín v jednom zariadení: vibrácie a teplota
- Vysoký výkon merania vibrácií s frekvenčným rozsahom do 6 kHz v troch meracích osiach
- Včasná a cielená detekcia kritických zmien stavu vďaka integrovaným frekvenčným analýzam
- Jednoduchá a efektívna inštalácia a dodatočná montáž vďaka prepracovanej koncepcii montáže
- Samokontrola snímača pomocou inteligentného systému automatizácie a monitorovania Balluff (SAMS)
Nová generácia snímačov BCM na monitorovanie stavu
Základná analýza / Vibrácie a teplota
- Funkcia
-
Vibration analysis in time domain
Contact temperature monitoring - Vibrácie, frekvenčný rozsah
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - Vibrácie, počet meracích osí
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Kontaktná teplota, rozsah merania
- -40…+80 °C
- Menovité prevádzkové napätie Ue DC
- 24 V
- Rozhranie
- IO-Link 1.1.3
- Pripojenie
- Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 1.5 m, PUR
- Materiál puzdra
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K
- Okolitá teplota
- -40...80 °C
- Sekundárne funkcie
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
- Internal temperature monitoring
- Funkcia
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Contact temperature monitoring - Vibrácie, frekvenčný rozsah
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - Vibrácie, počet meracích osí
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Kontaktná teplota, rozsah merania
- -40…+80 °C
- Menovité prevádzkové napätie Ue DC
- 24 V
- Rozhranie
- IO-Link 1.1.3
- Pripojenie
- Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 1.5 m, PUR
- Materiál puzdra
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K
- Okolitá teplota
- -40...80 °C
- Sekundárne funkcie
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
- Internal temperature monitoring
Spolupráca snímačov
Aktuálne otáčky hrajú rozhodujúcu úlohu pri monitorovaní stavu rotujúcich komponentov (napr. valivých ložísk, ozubených kolies). Táto informácia je obzvlášť dôležitá pre predbežné spracovanie dát na základe frekvencie (FFT). Rýchlosť otáčok sa môže priebežne poskytovať snímaču BCM na monitorovanie stavu prostredníctvom riadiaceho systému stroja. Problémom často je - najmä pri modernizácii starších strojov - že táto možnosť nie je k dispozícii. Preto ponúkame ďalšiu alternatívu s inteligentným vstupom na detekciu otáčok.

Externý vstup na synchronizáciu otáčok
Prenáša signál z akéhokoľvek snímača so spínacím výstupom PNP alebo push-pull priamo do snímača monitorovania stavu.
Spracovanie údajov už v snímači
Určenie aktuálnych otáčok (ot./min.) pomocou snímača monitorovania stavu Analýza údajov o frekvencii v závislosti od otáčok (FFT) na snímači monitorovania stavu
Komunikácia IO-Link
Prenos všetkých parametrov vibrácií (napr. frekvencie ložísk) a otáčok prostredníctvom IO-Link rozhrania
Moduly pre priemyselné dátové siete
- Rozhranie
- Profinet / EtherNet/IP
- Rozhranie IIoT
- REST API, MQTT
- Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A
- Výstupný prúd max.
- 0.25 A
- Zobrazenie
- no
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- M12x1-Male, 2-pin, A-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 8x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 4.0 A
- Materiál puzdra
- PC, injection molding
- Rozmer
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Okolitá teplota
- -25...55 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Verzia IO-Link
- 1.1.3
- Podpora bezpečnostného uzla
- no
- Nie je zahrnuté v rozsahu dodávky
-
Label plates
Port cover - Rozsah dodávky
- Grounding strap
- Ukladanie údajov
- 8 GB EMMC
- Procesor
- 1.8 GHz / 400MHz
- Pracovná pamäť
- 2 GB RAM
- Pripojovacie sloty
-
2x LAN: RJ45-Female, 8-pin
4x IO-Link: M8x1-Female, 4-pin, A-coded
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - Rozmer
- 101 x 126 x 50 mm
Y-rozbočovač pre snímanie otáčok
- Pripojenie 1
- M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
- Pripojenie 2
- M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
- Pripojenie 3
- M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
- Prevádzkové napätie Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Kábel
- PUR black, drag chain compatible
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...90 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...90 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE
cULus
- Pripojenie 1
- M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
- Pripojenie 2
- M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
- Pripojenie 3
- M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
- Prevádzkové napätie Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Kábel
- PUR black, drag chain compatible
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...90 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...90 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE
cULus
- Pripojenie 1
- M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
- Pripojenie 2
- M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
- Pripojenie 3
- M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
- Prevádzkové napätie Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Kábel
- PUR black, drag chain compatible
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...90 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...90 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE
cULus
- Pripojenie 1
- M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
- Pripojenie 2
- M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
- Pripojenie 3
- M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
- Prevádzkové napätie Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Kábel
- PUR black, drag chain compatible
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...90 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...90 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE
cULus
Snímače na snímanie otáčok
- Rozmer
- Ø 12 x 50 mm
- Štýl
- M12x1
- Inštalácia
- non-flush
- Rozsah
- 8 mm
- Spínací výstup
- PNP Normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 2000 Hz
- Materiál puzdra
- Brass, PTFE coated
- Snímací povrch materiálu
- PBT
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 3-pin
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -40...85 °C
- Imunita voči magnetickému poľu
- magnetic field immune (AC/DC)
- Stupeň krytia IP
- IP68
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
cULus - Ďalšie funkcie
-
Factor 1
Extended temperature range
Housing resistant to weld spatter
weld-immune (magnetic field 100kA/m)
- Séria
- 6K
- Rozmer
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhranie
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC - Vstupná funkcia
-
Key disable on/off
Same function as button - Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Diffuse sensor, (energetic)
- Charakteristika lúča
- Focused
- Veľkosť svetelného bodu
- 0.7 x 0.7 mm at 250 mm
- Typ svetla
- Laser Red light
- Rozsah
- 1...250 mm
- Pripojenie
- Connector, M8x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
- ABS
- Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Séria
- 6K
- Rozmer
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhranie
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: NO/NC - Vstupná funkcia
-
Key disable on/off
Same function as button - Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Diffuse sensor, Triangulation
- Špeciálna optická funkcia
- Potlačenie pozadia
- Charakteristika lúča
- Divergent
- Veľkosť svetelného bodu
- 10 x 10 mm at 150 mm
- Typ svetla
- LED Blue light
- Rozsah
- 1...200 mm
- Pripojenie
- Connector, M8x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
- ABS
- Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE