Efektívna kontrola a monitorovanie počas kalandrovania
IO-Link master umožňuje maximálnu produktivitu kalandrovacích strojov
Počas kalandrovania sa materiály, ako sú elektródové fólie, lisujú cez valce, aby sa dosiahla rovnomerná hrúbka a štruktúra povrchu - ide o zásadný krok pri výrobe batérií, ktorý významne ovplyvňuje výkon a životnosť batériových článkov. Presná kontrola parametrov, ako je valcovacia medzera, teplota a kontaktný tlak, pomocou snímačov je rozhodujúca na zabezpečenie stálej kvality výrobku. Efektivitu procesov možno výrazne zvýšiť pomocou nadradeného systému IO-Link na kalandrovacom stroji. IO-Link master umožňuje pripojenie až 8 IO-Link snímačov a akčných členov na jeden port, a tým zabezpečuje komplexné zaznamenávanie všetkých relevantných procesných údajov v reálnom čase. Integrované diagnostické funkcie umožňujú nepretržité monitorovanie stavových údajov, čo podporuje prediktívnu údržbu a minimalizuje neplánované prestoje.
Špeciálne funkcie
- Pripojenie až 8 snímačov a akčných členov IO-Link na port na kompletné monitorovanie a riadenie parametrov stroja
- Flexibilná parametrizácia a prispôsobenie rôznym výrobným podmienkam prostredníctvom nadradeného systému IO-Link
- Jednoduchá inštalácia a znížená náročnosť na kabeláž vďaka použitiu štandardizovaných pripojení IO-Link
- Podpora protokolov IIoT, ako je MQTT, na bezproblémovú integráciu do systémov vyššej úrovne
- Integrované diagnostické funkcie na zisťovanie anomálií a optimalizáciu intervalov údržby
Odporúčané produkty IO-Link na optimalizáciu kalandrovacích procesov
Rozbočovače senzorov/akčných členov IO-Link s puzdrom PA
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Rozširujúci port
- yes
- Spínací prúd
- 16x 350 mA
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 4 A
- Aktuálna suma US, senzor
- 4 A
- Materiál puzdra
- PA, Transparent
- Rozmer
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67, when threaded in
- Prenosová rýchlosť
- COM2 (38.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 3.5 ms
- Spracovanie údajov IN
- 2 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 2 bytes
Rozbočovače senzorov/akčných členov IO-Link
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- 7/8"-Male, 5-pin
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Rozširujúci port
- yes
- Monitorovanie jedného kanála
- yes
- Spínací prúd
- 16x 2 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 9.0 A
- Aktuálna suma US, senzor
- 9.0 A
- Materiál puzdra
- Die-cast zinc, nickel-plated
- Rozmer
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Okolitá teplota
- -5...55 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67, when threaded in
- Prenosová rýchlosť
- COM2 (38.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 6.2 ms
- Spracovanie údajov IN
- 8 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 2 bytes
Sieťové moduly pre Profinet s puzdrom PPS
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- Spring terminal, 4-pin
- Digitálne vstupy
- 16x NPN
- Digitálne výstupy
- 16x NPN
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Spínací prúd
- 16x 500 mA
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 4 A
- Aktuálna suma US, senzor
- 2 A
- Materiál puzdra
- PA 6.6
- Rozmer
- 77.5 x 50.9 x 86.8 mm
- Okolitá teplota
- -20...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP20
- Prenosová rýchlosť
- COM3 (230.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 0.6 ms
- Spracovanie údajov IN
- 2 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 2 bytes
Sieťové moduly pre Profinet
- Rozhranie
- Profinet
- Rozhranie IIoT
- REST API
- Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A
- Výstupný prúd max.
- 4 A
- Rýchle spustenie (FSU)
- yes
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- M12x1-Male, 5-pin, L-coded
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- M12x1-Female, 5-pin, L-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 16 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 16 A
- Materiál puzdra
- Die-cast zinc, nickel-plated
- Rozmer
- 68 x 31.7 x 224 mm
- Okolitá teplota
- -5...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Verzia IO-Link
- 1.1
- Podpora bezpečnostného uzla
- yes
Sieťové moduly pre EtherCAT
- Rozhranie
- EtherCAT
- Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A
- Výstupný prúd max.
- 2 A
- Zobrazenie
- no
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- 7/8"-Male, 5-pin
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- 7/8"-Female, 5-pin
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 9.0 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 9.0 A
- Materiál puzdra
- Die-cast zinc, nickel-plated
- Rozmer
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Okolitá teplota
- -5...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Verzia IO-Link
- 1.1
Ďalšie príklady použitia v oblasti kalandrovania
Objavte ďalšie témy
Downloads
-
Industry brochure battery industry