Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Zjednodušenie kabeláže a zníženie nákladov pri výrobe batérií

IO-Link master, I/O moduly BNI a napájací zdroj BAE pre efektívnu decentralizovanú riadiacu architektúru

Decentralizované systémy I/O stanovujú nové štandardy v priemyselnej automatizácii. Sieťové bloky namontované na stroji mimo rozvádzača výrazne redukujú konvenčné individuálne zapojenie pomocou vopred zmontovaných káblov s konektormi. Tieto sieťové bloky poskytujú nielen komplexné stavové a diagnostické informácie, ktoré urýchľujú plánovanie, projektovanie a uvedenie do prevádzky, ale umožňujú aj flexibilnú a škálovateľnú riadiacu architektúru prostredníctvom použitia IO-Link masterov a I/O modulov. Integrácia IO-Link nielen zlepšuje diagnostické možnosti, ale aj znižuje náročnosť kabeláže a zjednodušuje údržbu.

Špeciálne funkcie

  • Znížená náročnosť na kabeláž vďaka decentralizovaným IO-Link masterom a I/O modulom BNI
  • Komplexné diagnostické funkcie na zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti
  • Ekonomická inštalácia vďaka modulárnym komponentom a štandardným káblom
  • Decentralizované napájanie pomocou BAE Heartbeat® Power Supply a rozhrania IO-Link na centrálne monitorovanie
  • Podpora protokolov IIoT, ako sú MQTT a REST API, pre integráciu v budúcnosti

Odporúčané napájacie jednotky pre optimálne napájanie

BAE0114

Napájacie jednotky pre rozvádzač

BAE00ER

Napájacie jednotky Heartbeat®

BAE012N

Prevádzkové napájacie jednotky s rozhraním IO-Link

BAE0114

Napájacie jednotky pre rozvádzač

Rozmer
85.5 x 123.6 x 128.5 mm
Verzia
DIN rail
Montážna časť
DIN rail mount
Materiál puzdra
Metal
Pripojenie
Terminal, 0.25...4 mm²
Vstupné napätie
100…240 V AC, Single phase
Menovité výstupné napätie DC
24 V
Menovitý výstupný prúd
20 A
Stupeň krytia IP
IP20
Schválenie/zhoda
CE
cURus
cULus
WEEE
Okolitá teplota
-20...70 °C
Viac informácií o produkte
BAE00ER

Napájacie jednotky Heartbeat®

Rozmer
85.4 x 57 x 139 mm
Verzia
IP67
Montážna časť
Flange mounting
Materiál puzdra
Aluminium
Pripojenie (napájacie napätie IN)
7/8"-Male
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
7/8"-Female
Vstupné napätie
100…240 V AC, Single phase
Menovité výstupné napätie DC
24 V
Menovitý výstupný prúd
3.8 A
Výstupná kapacita max.
91.2 W
Výstupný prúd max.
6 A for max. 4s
Stupeň krytia IP
IP67, with connector
Schválenie/zhoda
CE
cURus
WEEE
Okolitá teplota
-25...70 °C
Viac informácií o produkte
BAE012N

Prevádzkové napájacie jednotky s rozhraním IO-Link

Výstupná kapacita max.
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Menovitý výstupný prúd
15 A
Vstupné napätie
85...264 V AC
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 3-pin, S-coded-coded
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
M12x2-Female, 5-pin, L-coded-coded
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67/IP65
Rozmer
181 x 59 x 183 mm
Montážna časť
Flange mounting
Materiál puzdra
Aluminum
PET
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte

Ďalšie príklady použitia v oblasti kalandrovania

Objavte ďalšie témy

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať