Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Riadené nastavenie polohy valca počas kalandrovania

Digitálny indikátor polohy BDG na rýchle a spoľahlivé zmeny formátu

Digitálny indikátor polohy BDG s intuitívnym používateľským rozhraním vás podporuje pri poloautomatickej zmene formátu. Umožňuje rýchle a presné nastavenie polohy valca, takže stroje možno efektívne prispôsobiť rôznym veľkostiam dávok. Kontrolka chodu vás vedie pri otáčaní kolieska a jasne indikuje cieľovú hodnotu. Okrem toho systém ponúka inteligentné funkcie, ako je monitorovanie vnútornej teploty a relatívnej vlhkosti, ktoré poskytujú dodatočnú bezpečnosť a spoľahlivosť počas prevádzky.

Špeciálne funkcie

  • Pokročilá funkcia IO-Link na jednoduchú inštaláciu a spracovanie údajov
  • Integrované monitorovanie stavu vrátane monitorovania vnútornej teploty a vlhkosti
  • Robustné puzdro s krytím IP69K a certifikáciou ECOLAB, ideálne do náročných priemyselných prostredí

Odporúčané produkty na efektívne nastavenie formátu

BIS00LH

Čítacie/zapisovacie hlavy RFID na identifikáciu zmenených dielov

BNI00E0

Vizualizácia jednotlivých bodov výmeny

BNI0088

Vizualizácia stavu systému

BDG0292

Digitálny indikátor polohy s displejom

BIS00LH

Čítacie/zapisovacie hlavy RFID na identifikáciu zmenených dielov

Product group
HF (13.56 MHz)
Rozmer
Ø 30 x 83 mm
Inštalácia
metal-free (clear zone)
Typ antény
round
Podporované typy dátových nosičov
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Brass, Nickel-plated brass nuts, nickel-plated
Okolitá teplota
-20...80 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Rozhranie
IO-Link 1.1
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Viac informácií o produkte
BNI00E0

Vizualizácia jednotlivých bodov výmeny

Princíp fungovania
Indicator light with optical sensor
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin
Segmenty, počet max.
6
Preddefinované farby
Yellow
White
zelená
Blue
Red
Orange
configurable
Indikátor funkcie
Runlight Mode
Level Mode
Segment Mode
Color circle mode
Nastavenie
Function indicator
Dodatočná funkcia
Daisy chain (2x devices per IO-Link port)
Rozsah
100 mm adjustable
Rozmer
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
Materiál puzdra
PC, Transparent
PPS
Montážna časť
Screws M22
Okolitá teplota
-5...55 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
8.4 ms
Spracovanie údajov IN
2 bytes
Spracovanie údajov OUT
8 bytes
Viac informácií o produkte
BNI0088

Vizualizácia stavu systému

Princíp fungovania
Signálne svetlo
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin
Segmenty, počet max.
3
Preddefinované farby
Yellow
White
zelená
Blue
Red
Orange
configurable
Indikátor funkcie
Runlight Mode
Level Mode
Segment Mode
Flexi-Mode
Nastavenie
Function indicator
Dodatočná funkcia
Expanded process data
Rozmer
60 x 60 x 213 mm
Materiál puzdra
PC, Transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Die-cast zinc
Montážna časť
Screws M18
Okolitá teplota
-5...50 °C
Stupeň krytia IP
IP65
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
7.2 ms
Spracovanie údajov IN
1 byte
Spracovanie údajov OUT
8 bytes
Viac informácií o produkte
BDG0292

Digitálny indikátor polohy s displejom

Zobrazenie
Digital display
Typ hriadeľa
Hollow shaft
Priemer hriadeľa
20 mm
Rotačné rozlíšenie
14000 ppr
Presnosť opakovania
± 1 Inkrement
Nelinearita max.
±1°
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin
Maximálna rýchlosť.
600 1/min
Rozhranie
IO-Link 1.1
Materiál puzdra
PA 12
Stupeň krytia IP
IP69K, IP68
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Viac informácií o produkte

Ďalšie príklady použitia v oblasti kalandrovania

Objavte ďalšie témy

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať