Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Vizualizácia procesov kalendára

SmartLight BNI pre flexibilné a efektívne monitorovanie procesov

Signálna veža SmartLight BNI LED umožňuje jednoduchú a jasnú vizualizáciu procesov na kalandrovacom stroji. Prispôsobiteľné farebné spektrum a individuálne konfigurovateľné segmenty umožňujú prehľadné zobrazenie rôznych stavov stroja. Prípadné poruchy alebo odchýlky sa tak dajú rozpoznať v počiatočnom štádiu, čo umožňuje včasnú reakciu. Signalizačnú vežu SmartLight možno flexibilne prispôsobiť meniacim sa požiadavkám počas prevádzky a ponúka aj funkciu akustického varovania, ktorá upozorňuje na kritické stavy.

Špeciálne funkcie

  • Voľne voliteľné farby na jasné zobrazenie rôznych stavov stroja
  • Tri rôzne prevádzkové režimy na prispôsobenie individuálnym požiadavkám
  • Rýchle nastavenie displeja počas prevádzky bez mechanických zmien
  • Akustické výstražné signály prostredníctvom voliteľného zvukového modulu na zvýšenie pozornosti v prípade kritických udalostí

Odporúčané inteligentné osvetlenie a osvetlenie stroja na vizualizáciu výrobných procesov

BNI0088

Inteligentná LED signálna veža s rôznym počtom segmentov

BAV001W

Ovládací panel IO-Link

BNI008A

Kompaktné LED signálne svetlo so 6 segmentmi a krytím IP67

BNI0082

SmartLight - LED signalizačné veže s rôznym počtom segmentov

BAE00ZM

Osvetlenie strojov

BNI0088

Inteligentná LED signálna veža s rôznym počtom segmentov

Princíp fungovania
Signálne svetlo
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin
Segmenty, počet max.
3
Preddefinované farby
Yellow
White
zelená
Blue
Red
Orange
configurable
Indikátor funkcie
Runlight Mode
Level Mode
Segment Mode
Flexi-Mode
Nastavenie
Function indicator
Dodatočná funkcia
Expanded process data
Rozmer
60 x 60 x 213 mm
Materiál puzdra
PC, Transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Die-cast zinc
Montážna časť
Screws M18
Okolitá teplota
-5...50 °C
Stupeň krytia IP
IP65
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
7.2 ms
Spracovanie údajov IN
1 byte
Spracovanie údajov OUT
8 bytes
Viac informácií o produkte
BAV001W

Ovládací panel IO-Link

Princíp fungovania
IO-Link control panel, 4-way
Rozmer
85 x 64 x 199 mm
Okolitá teplota min.
-5 °C
Okolitá teplota max.
55 °C
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Viac informácií o produkte
BNI008A

Kompaktné LED signálne svetlo so 6 segmentmi a krytím IP67

Princíp fungovania
Indicator light with sound module
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin
Segmenty, počet max.
3
Preddefinované farby
Yellow
White
zelená
Blue
Red
Orange
configurable
Indikátor funkcie
Runlight Mode
Level Mode
Segment Mode
Flexi-Mode
Objem max.
95 dB
Nastavenie
Function indicator
Volume
Dodatočná funkcia
Expanded process data
Rozmer
60 x 60 x 234.5 mm
Materiál puzdra
PC, Transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Die-cast zinc
Montážna časť
Screws M18
Okolitá teplota
-5...50 °C
Stupeň krytia IP
IP30
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
7.2 ms
Spracovanie údajov IN
1 byte
Spracovanie údajov OUT
8 bytes
Viac informácií o produkte
BNI0082

SmartLight - LED signalizačné veže s rôznym počtom segmentov

Princíp fungovania
Signálne svetlo
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin
Segmenty, počet max.
5
Preddefinované farby
Yellow
White
zelená
Blue
Red
Orange
configurable
Indikátor funkcie
Runlight Mode
Level Mode
Segment Mode
Flexi-Mode
Nastavenie
Function indicator
Dodatočná funkcia
Expanded process data
Rozmer
60 x 60 x 309 mm
Materiál puzdra
PC, Transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Die-cast zinc
Montážna časť
Screws M18
Okolitá teplota
-5...50 °C
Stupeň krytia IP
IP65
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
7.2 ms
Spracovanie údajov IN
1 byte
Spracovanie údajov OUT
8 bytes
Viac informácií o produkte
BAE00ZM

Osvetlenie strojov

Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Verzia
Machine light
Rozmer
Ø 45 x 420 mm
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Materiál
Aluminum Anodized
Borosilicate crown glass
Oblasť osvetlenia
380 x 42 mm
Uhol lúča
120 °
Typ svetla
LED White light diffuse
Intenzita svetla
1450 lm
Teplota farieb
5000 K
Okolitá teplota
-20...40 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
Stupeň krytia IP
IP67
Viac informácií o produkte

Ďalšie príklady použitia v oblasti kalandrovania

Objavte ďalšie témy

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať