Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Presné nastavenie polohy hydraulických valcov v procese kalandrovania

Indukčné snímače polohy na presné riadenie a spoľahlivé monitorovanie polohy valca

V kalandrovacích strojoch, ktoré sa používajú pri výrobe batérií na rovnomerné zhutňovanie a kontrolu hrúbky anódového a katódového materiálu, je presná kontrola polohy valcov nevyhnutná na dosiahnutie stálej kvality výrobku. Pomocou našich indukčných snímačov polohy možno presne a bezkontaktne zistiť polohu hydraulických valcov, ktoré pohybujú valcami. Tieto snímače poskytujú nepretržitú spätnú väzbu do riadiaceho systému stroja, takže odchýlky možno okamžite korigovať. Vysoká opakovaná presnosť a neopotrebovanosť zabezpečujú dlhú životnosť a nízke náklady na údržbu. Vďaka ich kompaktnej konštrukcii sa dajú ľahko inštalovať aj v stiesnených priestoroch stroja.

Špeciálne vlastnosti

  • Štyri rôzne série pre flexibilné možnosti použitia aj v stiesnených priestoroch
  • Individuálne nastaviteľný rozsah merania na optimálne prispôsobenie príslušnej aplikácii
  • Bez opotrebovania vďaka bezkontaktnej detekcii bez mechanického nastavovania
  • Vysoká presnosť opakovania a presné polohovanie pre trvalo vysokú kvalitu procesu
  • Analógové a digitálne rozhrania, variant IO-Link na jednoduchú integráciu a spracovanie údajov
  • Široká škála aplikácií, napr. detekcia polohy valca, hĺbky dierovania, polohy chápadla alebo ventilu

Odporúčané produkty na presné nastavenie polohy hydraulických valcov

BIP001U

Indukčný snímač polohy s jednoduchou manipuláciou

BIP0004

Indukčný snímač polohy, prenos signálu prostredníctvom IO-Link

BIP001L

Indukčný snímač polohy s vysokou odolnosťou voči EMC

BIP001U

Indukčný snímač polohy s jednoduchou manipuláciou

Rozmer
35 x 35 x 31 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Tienenie kábla
yes
Materiál puzdra
PA
Rozsah merania
0...17 mm
Analógový výstup
Analog, voltage 0...10 V
Výstupná charakteristika
Adjustable
Presnosť opakovania podľa BWN
±50 µm
Nelinearita max.
±250 µm
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cURus
WEEE
Princíp fungovania
Inductive positioning system
Viac informácií o produkte
BIP0004

Indukčný snímač polohy, prenos signálu prostredníctvom IO-Link

Rozmer
70 x 30 x 16 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
PA
Rozsah merania
0...40 mm
Rozhranie
IO-Link 1.0
Presnosť opakovania podľa BWN
±100 µm
Nelinearita max.
±500 µm
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Okolitá teplota
-25...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cURus
WEEE
Princíp fungovania
Inductive positioning system
Viac informácií o produkte
BIP001L

Indukčný snímač polohy s vysokou odolnosťou voči EMC

Rozmer
30 x 18 x 40.5 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Cable, 2 m, PUR
Tienenie kábla
yes
Materiál puzdra
PA
Rozsah merania
0...17 mm
Analógový výstup
Analog, current 4...20 mA
Výstupná charakteristika
Adjustable
Presnosť opakovania podľa BWN
±50 µm
Nelinearita max.
±250 µm
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C, Temperature drift is between -10…70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cURus
WEEE
Princíp fungovania
Inductive positioning system
Viac informácií o produkte

Rýchle indukčné snímače polohy

BIR0006

Analógové výstupné signály (vysoká odolnosť proti rušeniu EMV)

BIR0005

Analógové výstupné signály (jednoduchá obsluha)

BIR0007

Prenos signálu: rozhranie SSI

BIR0004

Prenos signálu: IO-Link

BIR0006

Analógové výstupné signály (vysoká odolnosť proti rušeniu EMV)

Pripojenie
Connector, M12x1, 5-pin
Materiál puzdra
Aluminium and PBT-GF30, Anodized
Meranie dĺžky
300 mm
Rozhranie
Analog, current: V1.1
IO-Link
Analog, current: 4…20 mA
linear rising/falling
Výstupná charakteristika
linear rising/falling
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67, with connector
Schválenie/zhoda
CE
cULus
UKCA
WEEE
Princíp fungovania
Inductive Rapid Positioning System
Viac informácií o produkte
BIR0005

Analógové výstupné signály (jednoduchá obsluha)

Pripojenie
Connector, M12x1, 5-pin
Materiál puzdra
Aluminium and PBT-GF30, Anodized
Meranie dĺžky
300 mm
Rozhranie
Analog, voltage: V1.1
IO-Link
Analog, voltage: 0…10 V
linear rising/falling
Výstupná charakteristika
linear rising/falling
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67, with connector
Schválenie/zhoda
CE
cULus
UKCA
WEEE
Princíp fungovania
Inductive Rapid Positioning System
Viac informácií o produkte
BIR0007

Prenos signálu: rozhranie SSI

Pripojenie
Connector, M12x1, 8-pin
Materiál puzdra
Aluminium and PBT-GF30, Anodized
Meranie dĺžky
300 mm
Rozhranie
SSI: V1.1
IO-Link
linear rising/falling
Výstupná charakteristika
linear rising/falling
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67, with connector
Schválenie/zhoda
CE
cULus
UKCA
WEEE
Princíp fungovania
Inductive Rapid Positioning System
Viac informácií o produkte
BIR0004

Prenos signálu: IO-Link

Pripojenie
Connector, M12x1, 4-pin
Materiál puzdra
Aluminium and PBT-GF30, Anodized
Meranie dĺžky
300 mm
Rozhranie
IO-Link: V1.1
linear rising/falling
Výstupná charakteristika
linear rising/falling
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67, with connector
Schválenie/zhoda
CE
cULus
UKCA
WEEE
Princíp fungovania
Inductive Rapid Positioning System
Viac informácií o produkte

Ďalšie príklady použitia v oblasti kalandrovania

Objavte ďalšie témy

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať