Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Kontrola upnutia obrobku

Kontrola upnutia obrobku

Až vtedy, keď je obrábaný diel pevne uchytený v skľučovadle, môže byť správne a v nemennej kvalite opracovaný. Okrem snímačov so spínacím výstupom preberajú túto úlohu čoraz viac indukčné systémy na meranie pozície s kontinuálnym výstupným signálom. Naše široké spektrum meracích systémov – s dĺžkou len niekoľko milimetrov až 130 mm – vám zabezpečí najvyššiu presnosť pri rôznych rozmeroch.

Špeciálne vlastnosti

  • Veľké množstvo variantov na riešenie najrozličnejších úloh
  • Veľmi presné a s presnosťou opakovania
  • Nepretržitá kontrola

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať