Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Monitorovanie dostupnosti materiálu pomocou optoelektronických snímačov vzdialenosti

Snímače vzdialenosti BOD na presnú detekciu množstva materiálu na valcoch v procese nanášania náteru

Optoelektronické snímače vzdialenosti BOD od spoločnosti Balluff sa používajú na zabezpečenie toho, aby bol v procese nanášania vrstvy vždy k dispozícii dostatok nosnej vrstvy. Tieto snímače merajú vzdialenosť od valca fólie a presne zisťujú, koľko materiálu je ešte k dispozícii. Viditeľný laserový lúč snímačov umožňuje rýchle a jednoduché nastavenie, zatiaľ čo integrované rozhranie IO-Link zjednodušuje parametrizáciu a integráciu do existujúcich systémov. Akonáhle množstvo materiálu klesne pod definovanú hodnotu, obsluhujúci personál je informovaný, aby sa cievky mohli včas vymeniť a predišlo sa prerušeniu výroby.

Špeciálne funkcie

  • Presné monitorovanie vzdialenosti na spoľahlivé zistenie množstva materiálu na cievkach
  • Viditeľný laserový lúč na rýchle a jednoduché nastavenie snímača
  • Rozsiahle doplnkové funkcie a možnosti parametrizácie prostredníctvom IO-Link na jednoduché prispôsobenie špecifickým požiadavkám
  • Ľahko čitateľný displej na vizualizáciu nastavovacích funkcií a zobrazenie stavu

Odporúčané produkty na monitorovanie materiálu v procesoch povrchovej úpravy

BOD0020

Snímače vzdialenosti s plastovým krytom a laserom s červeným svetlom na umývanie

BOD0006

Snímače vzdialenosti s plastovým puzdrom a laserom s červeným svetlom

BAM01FK

Montážny držiak pre optoelektronické snímače

BOD0020

Snímače vzdialenosti s plastovým krytom a laserom s červeným svetlom na umývanie

Special characteristics
Washdown
Séria
23K
Rozmer
51 x 23 x 52.4 mm
Rozhranie
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Light time-of-flight
Charakteristika lúča
Collimated
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
5.5 x 7 mm at 5 m
Rozsah
100...5000 mm
Presnosť
±0.6 % FS
Presnosť opakovania
0.024 % FS
Rozlíšenie
≤ 5 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
ABS
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Viac informácií o produkte
BOD0006

Snímače vzdialenosti s plastovým puzdrom a laserom s červeným svetlom

Séria
26K
Rozmer
17 x 50 x 50 mm
Rozhranie
Analog, current: 4…20 mA
linear rising/falling
2x PNP: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
2 x 4.5 mm at 300 mm
Rozsah
80...300 mm Adjustable
Presnosť
±0.25 % FS
Presnosť opakovania
0.25 % FS
Rozlíšenie
0.1 % FS
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 8-pin
Materiál puzdra
ABS
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BAM01FK

Montážny držiak pre optoelektronické snímače

Verzia
Mounting brackets
2 adjustable axes
Použite
for photoelectric sensors BOS 23K
Materiál
Stainless steel
Rozmer
25 x 40 x 64.5 mm
Montážna časť
Threads
Viac informácií o produkte

Ďalšie príklady použitia v oblasti povrchovej úpravy a sušenia

Objavte ďalšie témy

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať