Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Monitorovanie dostupnosti materiálu pomocou ultrazvukových senzorov

Ultrazvukové senzory BUS na flexibilné monitorovanie dostupnosti materiálu v procese nanášania náteru

Dostupnosť nosných fólií je rozhodujúca pre kontinuálny a efektívny proces nanášania povlaku. Ultrazvukové snímače BUS od spoločnosti Balluff monitorujú hladinu materiálu na valcoch presným meraním vzdialenosti od fólie bez ohľadu na farbu alebo priehľadnosť materiálu. Senzory ponúkajú vysokú spoľahlivosť v náročných podmienkach a vďaka rozhraniu IO-Link ich možno jednoducho parametrizovať a integrovať do existujúcich systémov. Včasná detekcia nízkej hladiny materiálu umožňuje obsluhujúcemu personálu rýchlo reagovať a včas vymeniť cievky, aby mohol pokračovať v procese bez prerušenia.

Špeciálne funkcie

  • Nezávislé od farby alebo priehľadnosti materiálu, spoľahlivé monitorovanie zásob materiálu pomocou ultrazvukovej technológie
  • Rozsiahle možnosti parametrizácie a ďalšie funkcie prostredníctvom IO-Link na optimálne prispôsobenie rôznym aplikáciám
  • Robustná konštrukcia na použitie v náročných priemyselných podmienkach
  • Ľahko čitateľný displej na jednoduché uvedenie do prevádzky a monitorovanie stavu

Odporúčané ultrazvukové snímače na monitorovanie materiálu v procesoch povrchovej úpravy:

BUS0067

Ultrazvukové snímače s analógovým výstupom

BUS005Y

Ultrazvukové snímače odolné voči vysokému tlaku

BUS0067

Ultrazvukové snímače s analógovým výstupom

Štýl
Ø 12 mm
Analógový výstup
Analog, voltage 0…10 V
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Nickel-plated brass, nickel-plated
PBT
Snímací povrch materiálu
PU foam/Epoxy resin/Glass
Rozsah
20...250 mm
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
UKCA
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Presnosť opakovania
± 0.15 % FS
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Viac informácií o produkte
BUS005Y

Ultrazvukové snímače odolné voči vysokému tlaku

Štýl
Ø 47 mm
Pripojenie procesu
G 1"
Analógový výstup
Analog, voltage/analog, current 0…10 V/4…20 mA
Spínací výstup
PNP NO/NC
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 5-pin
Materiál puzdra
1.4571 stainless steel
PBT, TPU
Snímací povrch materiálu
PTFE
Rozsah
85...1500 mm
Spínacia frekvencia
9 Hz
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
UKCA
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Presnosť opakovania
± 0.15 % FS
Hodnota tlaku max.
6 bar
Prevádzkové napätie Ub
9...30 VDC
Viac informácií o produkte

Ďalšie príklady použitia v oblasti povrchovej úpravy a sušenia

Objavte ďalšie témy

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať