Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Priemyselné roboty sa pohybujú a otáčajú rýchlo a dynamicky

Magneticky kódované systémy na meranie uhlov BML

Priemyselné roboty sa otáčajú a otáčajú veľmi dynamicky

Možnosť merania v reálnom čase, s vysokou presnosťou polohy snímačom s malými rozmermi - tieto výhody predurčujú magneticky kódované systémy merania uhla na rýchlu spätnú väzbu pre motory robotov.

Špeciálne vlastnosti

  • Dostupná vďaka krátkemu času nastavenia: bez vôlí a hysterézy
  • Vysoká dynamika: vysoká frekvencia cyklov zvyšuje produktivitu výroby
  • Možnosť integrácie a energetická úspornosť - efektívna konštrukcia, nízka hmotnosť
  • Vysoký výkon: nie je potrebná prevodovka

Odporúčané produkty na presné polohovanie robotov

BML0906

Absolútny snímač polohy

BML085M

Inkrementálny snímač polohy

BML0906

Absolútny snímač polohy

Rozmer
16 x 18.6 x 54 mm
Pripojenie
Cable, 5 m, PUR
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated, Chrome-plated
Rozhranie
IO-Link 1.1
Rozsah merania
8190 mm
Rozlíšenie
1 µm
Čítať vzdialenosť
0.01...1.3 mm
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Okolitá teplota
-20...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Smer postupu
Lengthwise to tape
Kódovanie rozhrania
Binary
Schválenie/zhoda
cURus
CE
WEEE
Viac informácií o produkte
BML085M

Inkrementálny snímač polohy

Rozmer
12 x 13.1 x 35 mm
Pripojenie
Cable, 2 m, PUR
Materiál puzdra
Aluminum
Rozhranie
Digital A/B (RS422)
Rozlíšenie
1 µm
Čítať vzdialenosť
0.01...1.8 mm
Referenčný signál
without reference signal
Prevádzkové napätie Ub
4.75...5.25 VDC
Okolitá teplota
-20...80 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Smer postupu
Lengthwise to tape
Schválenie/zhoda
cURus
CE
WEEE
Viac informácií o produkte

Ďalšie príklady použitia v oblasti robotiky

Objavte ďalšie témy

Downloads

  • Industry brochure drive technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať