Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Flexibilné monitorovanie procesov aj v tých najmenších priestoroch

Condition Monitoring snímač BCM

Flexibilné monitorovanie procesov v tých najtesnejších priestoroch

Neplánované prestoje a prerušenia výrobného procesu sú nepríjemné a finančne náročné. S naším Condition Monitoring snímačom s viacerými funkciami podporujeme efektívnu a bezproblémovú prevádzku vášho systému a zvyšujeme celkovú efektívnosť zariadenia (OEE). Snímač poskytuje údaje o stave výroby, ktoré môžete využiť v prediktívnej údržbe. Zaznamenáva rôzne fyzikálne veličiny, ako sú vibrácie, teplota, vlhkosť a okolitý tlak, spracováva ich a prenáša údaje do nadradeného systému prostredníctvom IO-Link rozhrania. Dokáže tiež rozpoznať svoj vlastný stav a oznámiť ho užívateľovi.

Špeciálne funkcie

  • Rôzne merané veličiny v jednom zariadení
  • Integrovaná vyhodnocovacia jednotka s konfigurovateľným predbežným spracovaním údajov
  • Nastavenie udalostí a zobrazenie stavu
  • Rýchle pripojenie a jednoduchá integrácia prostredníctvom IO-Link rozhrania
  • Kompaktná a odolná konštrukcia

Odporúčané produkty na Condition Monitoring v robotických procesoch

BCM0003

Condition Monitoring snímače s dodatočnou analýzou vibrácií v časovom a frekvenčnom rozsahu

BCM0001

Condition Monitoring snímače s analýzou vibrácií a monitorovaním teploty kontaktov

BCM0002

Condition Monitoring snímače s dodatočným monitorovaním relatívnej vlhkosti a okolitého tlaku

BAV002N

Snímače a softvér na Condition Monitoring strojov a systémov

BCM0003

Condition Monitoring snímače s dodatočnou analýzou vibrácií v časovom a frekvenčnom rozsahu

Funkcia
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Contact temperature monitoring
Vibrácie, frekvenčný rozsah
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibrácie, počet meracích osí
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktná teplota, rozsah merania
-40…+80 °C
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Rozhranie
IO-Link 1.1.3
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 1.5 m, PUR
Materiál puzdra
Stainless steel 1.4404 (316L)
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
Okolitá teplota
-40...80 °C
Sekundárne funkcie
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Internal temperature monitoring
Viac informácií o produkte
BCM0001

Condition Monitoring snímače s analýzou vibrácií a monitorovaním teploty kontaktov

Funkcia
Vibration analysis in time domain
Contact temperature monitoring
Vibrácie, frekvenčný rozsah
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrácie, počet meracích osí
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktná teplota, rozsah merania
-25…+70 °C
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Rozhranie
IO-Link 1.1
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.5 m, PUR
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
Okolitá teplota
-25...70 °C
Viac informácií o produkte
BCM0002

Condition Monitoring snímače s dodatočným monitorovaním relatívnej vlhkosti a okolitého tlaku

Funkcia
Vibration analysis in time domain
Contact temperature monitoring
Relative Humidity
Ambient Pressure
Vibrácie, frekvenčný rozsah
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrácie, počet meracích osí
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktná teplota, rozsah merania
-25…+70 °C
Relatívna vlhkosť, rozsah merania
5...95 %RH
Okolitý tlak, rozsah merania
300…1100 hPa
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Rozhranie
IO-Link 1.1
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.5 m, PUR
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel, Membrane: ePTFE with nylon fleece
Stupeň krytia IP
IP67
Okolitá teplota
-25...70 °C
Viac informácií o produkte
BAV002N

Snímače a softvér na Condition Monitoring strojov a systémov

Ukladanie údajov
8 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Pracovná pamäť
2 GB RAM
Pripojovacie sloty
2x LAN: RJ45-Female, 8-pin
4x IO-Link: M8x1-Female, 4-pin, A-coded
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Rozmer
101 x 126 x 50 mm
Viac informácií o produkte

Ďalšie príklady použitia v oblasti robotiky

Objavte ďalšie témy

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať