Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Optická identifikácia komponentov vo výrobe

IdentSensor BVS

Optická identifikácia polotovarov

Náš IdentSensor, ktorý sa ľahko ovláda prostredníctvom štandardného internetového prehliadača, je vhodný na identifikáciu dielov dodávaných pre rôzne modely vozidiel na montážnych linkách. Presne kontroluje všetky bežné 1D a 2D kódy, napr. na nárazníkoch alebo hriadeľoch, a zabezpečuje montáž správnych komponentov.

Špeciálne funkcie

  • Čiarové kódy, 2D kódy a DMC kódy možno prečítať presne a spoľahlivo
  • Rozhranie IO-Link
  • Ďalšie dátové rozhrania IIoT: MQTT a REST API
  • Súčasť systému SAMS (Smart Automation and Monitoring System)

Odporúčané produkty na spoľahlivú detekciu čiarových a 2D kódov

BVS0060

Stacionárne snímače čiarových a 2D kódov s rozhraním IO-Link

BAE000J

Kruhové svetlá

BAE00NY

Čiarový laser

BVS01A0

Stacionárne snímače ident

BAE000F

Osvetlenie pozadia

BVS0060

Stacionárne snímače čiarových a 2D kódov s rozhraním IO-Link

Aplikácia
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Čiarové kódy
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2D kódy
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR code
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Rozlíšenie obrazu
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Ohnisková vzdialenosť
9.6 mm
Rozsah min.
50 mm
Zorné pole
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Osvetlenie svetelného žiariča
LED white
LED red
Rozhranie
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Rozmer
56 x 56 x 59 mm
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Viac informácií o produkte
BAE000J

Kruhové svetlá

Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m
Verzia
Ring light
Rozmer
Ø 116 x 20.5 mm
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Odber prúdu max.
830 mA, 1370 mA (Boost mode)
Prevádzkový režim
Normal (nepretržitá prevádzka)
Boost (nepretržitá prevádzka s chladením)
Digitálne vstupy
Trigger
Materiál
Aluminium anodized, black
Glass
Oblasť osvetlenia
Ø 100 mm/Ø 60 mm
Typ svetla
LED Red light
Vlnová dĺžka
617 nm
Osvetlenie (0,1 m)
19000 Lux
32500 Lux (Boost mode)
Uhol lúča
30 °
Okolitá teplota
-10...55 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Stupeň krytia IP
IP54
Viac informácií o produkte
BAE00NY

Čiarový laser

Pripojenie
Connector, M5x0.5-Male, 4-pin, 0.3 m
Verzia
Strip light
Rozmer
13 x 18 x 200 mm
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Odber prúdu max.
290 mA, 710 mA (Boost mode)
Prevádzkový režim
Normal (nepretržitá prevádzka)
Boost (nepretržitá prevádzka s chladením)
Digitálne vstupy
Trigger
Materiál
Aluminium anodized, black
Glass
Oblasť osvetlenia
195 x 10 mm
Typ svetla
LED Red light
Vlnová dĺžka
617 nm
Osvetlenie (0,1 m)
7150 Lux
15100 Lux (Boost mode)
Uhol lúča
115 ° x 35 °
Okolitá teplota
-10...55 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Stupeň krytia IP
IP54
Viac informácií o produkte
BVS01A0

Stacionárne snímače ident

Aplikácia
Code Identification
Čiarové kódy
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
2D kódy
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR code
Rozlíšenie obrazu
0.4 MP (752 x 480 Pixel)
Čítať vzdialenosť
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
Rozsah min.
50 mm
Osvetlenie svetelného žiariča
LED red
Rozhranie
USB
Rozmer
41.1 x 24 x 33 mm
Stupeň krytia IP
IP65
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Viac informácií o produkte
BAE000F

Osvetlenie pozadia

Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m
Verzia
Background light
Rozmer
80 x 9.5 x 105 mm
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Odber prúdu max.
250 mA
Prevádzkový režim
Normal (nepretržitá prevádzka)
Digitálne vstupy
Trigger
Materiál
Aluminium anodized, black
Glass
PMMA
Oblasť osvetlenia
50 x 50 mm
Typ svetla
LED Red light
Vlnová dĺžka
617 nm
Osvetlenie (0,1 m)
1250 Lux
Uhol lúča
42 ° x 42 °
Okolitá teplota
-10...55 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Stupeň krytia IP
IP54
Viac informácií o produkte

Ďalšie príklady použitia v oblasti robotiky

Objavte ďalšie témy

Súvisiace témy

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať