Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Efektívna automatizácia v robotike pomocou IO-Link rozhrania

IO-Link mastery a zariadenia

Efektívna automatizácia robotov pomocou IO-Link

Moderné robotické systémy využívajú veľký počet senzorov, inštalovaných najmä na ramene robota. Počet snímačov však musí byť obmedzený, aby sa zabezpečila dostatočná dynamika pohybu a minimalizovala spotreba energie robota. Zložitá kabeláž s viacerými káblami sťažuje pohyb. S IO-Link sú tieto prekážky minulosťou. Na zabezpečenie funkčnosti robota stačí štandardný konektor M12. Špeciálne konektory už nie sú potrebné, pretože moduly I/O a ventilové konektory sa dajú jednoducho prepojiť, čím sa znižuje zložitosť kabeláže.

Špeciálne funkcie

  • Pripojenie pomocou bežne dostupných, netienených káblov podľa priemyselného štandardu
  • Integrácia snímačov a zariadení IO-Link typu plug-and-play
  • IO-Link master pre všetky dôležité priemyselné dátové protokoly
  • Senzory IO-Link vrátane kapacitných, indukčných, optických, magnetických, tlakových a teplotných senzorov

Odporúčané produkty pre efektívnu automatizáciu robotov

BNI007Z

Rozbočovače senzorov/aktuátorov IO-Link s puzdrom PA

BNI0046

Rozbočovače senzorov/akčných členov IO-Link

BNI00K4

BNI moduly pre Profinet s puzdrom PPS

BNI00EN

BNI moduly pre Profinet

BNI00HA

BNI moduly pre EtherCAT

BNI007Z

Rozbočovače senzorov/aktuátorov IO-Link s puzdrom PA

Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Rozširujúci port
yes
Spínací prúd
16x 350 mA
Prúdový súčet UA, aktuátor
4 A
Aktuálna suma US, senzor
4 A
Materiál puzdra
PA, Transparent
Rozmer
50 x 30.8 x 115 mm
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67, when threaded in
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
3.5 ms
Spracovanie údajov IN
2 bytes
Spracovanie údajov OUT
2 bytes
Viac informácií o produkte
BNI0046

Rozbočovače senzorov/akčných členov IO-Link

Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
7/8"-Male, 5-pin
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Rozširujúci port
yes
Monitorovanie jedného kanála
yes
Spínací prúd
16x 2 A
Prúdový súčet UA, aktuátor
9.0 A
Aktuálna suma US, senzor
9.0 A
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated
Rozmer
68 x 32.4 x 181.5 mm
Okolitá teplota
-5...55 °C
Stupeň krytia IP
IP67, when threaded in
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
6.2 ms
Spracovanie údajov IN
8 bytes
Spracovanie údajov OUT
2 bytes
Viac informácií o produkte
BNI00K4

BNI moduly pre Profinet s puzdrom PPS

Rozhranie
Profinet
Rozhranie IIoT
REST API, MQTT parsed
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Prístavná trieda
Type A
Výstupný prúd max.
2 A
Rýchle spustenie (FSU)
yes
Zobrazenie
no
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
7/8"-Male, 5-pin
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
7/8"-Female, 5-pin
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Aktuálna suma US, senzor
9.0 A
Prúdový súčet UA, aktuátor
9.0 A
Materiál puzdra
Plastic
Rozmer
68 x 42.9 x 226 mm
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Verzia IO-Link
1.1.3
Podpora bezpečnostného uzla
yes
Viac informácií o produkte
BNI00EN

BNI moduly pre Profinet

Rozhranie
Profinet
Rozhranie IIoT
REST API
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Prístavná trieda
Type A
Výstupný prúd max.
4 A
Rýchle spustenie (FSU)
yes
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 5-pin, L-coded
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
M12x1-Female, 5-pin, L-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Aktuálna suma US, senzor
16 A
Prúdový súčet UA, aktuátor
16 A
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated
Rozmer
68 x 31.7 x 224 mm
Okolitá teplota
-5...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Verzia IO-Link
1.1
Podpora bezpečnostného uzla
yes
Viac informácií o produkte
BNI00HA

BNI moduly pre EtherCAT

Rozhranie
EtherCAT
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Prístavná trieda
Type A
Výstupný prúd max.
2 A
Zobrazenie
no
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
7/8"-Male, 5-pin
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
7/8"-Female, 5-pin
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Aktuálna suma US, senzor
9.0 A
Prúdový súčet UA, aktuátor
9.0 A
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated
Rozmer
68 x 37.9 x 224 mm
Okolitá teplota
-5...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Verzia IO-Link
1.1
Viac informácií o produkte

Ďalšie príklady použitia v oblasti robotiky

Objavte ďalšie témy

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať